XG400 - Gas natural

XG400 400kW (500 kVA)

Características de un vistazo

Estrategia de combustible/emisiones
Motor de Gas CAT® CG137-12 TA
Panel de Control CAT EMCP 4.4
Generador Cat
Regulador de Voltaje Integrado CAT (IVR, Integrated Voltage Regulator)
Contenedor
Panel de distribución
Acceso del cliente por el lateral
Iluminación interna
Características listas para el alquiler
Sistema de refrigeración

Especificaciones del producto para XG400

Grupo electrógeno

Motor

Dimensiones

XG400 Equipos estándar

barras de acceso de conexión de carga de acceso externo

  • Puerta de acceso a barra colectora lateral

V12

  • CG137-12 TA

Filtro de aire tipo cartucho de elemento sencillo con indicador de servicio

  • Elemento sencillo

trifásico

  • Bastidor SR4B 593

24 VCC

  • Motor de arranque eléctrico único

radiador de aceite integral

  • Bomba

Cargador de batería de 5 amperios

  • Aprobación UL/CSA 120 V

MX-60

  • Panel de control EMCP 4.4 montado en el grupo electrógeno

Sistema de refrigeración

  • El radiador montado en el conjunto con descarga vertical aporta capacidad a 40 ºC de temperatura ambiente

Carcasa

    • Insonorizada 75 dB(A) a 7 m.
    • Contenedor de cuba alta 30' ISO.

Sistema de escape

    • Catalizador con silenciador supresor de chispas
    • Sistema de eliminación de gases del cárter

Sistema de combustible

    • Regulador de presión de aire.
    • Sistema de combustible de baja presión.
    • Detección de metano.

Sistema de montaje

  • Grupo electrógeno montado en el suelo del contenedor

Grupo

  • Pruebas en la fábrica del grupo electrógeno estándar

Compare XG400 con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  XG400

Ver más ofertas