Especificaciones del grupo electrógeno
Auxiliar | 50 hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 50 hz: 70,4 kW (88,0 kVA) 60 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) |
Cebar | 50 hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60 hz: 72,0 kW (90,0 kVA) 50 hz: 64,0 kW (80,0 kVA) 60 hz: 72,0 kW (90,0 kVA) |
Voltaje | 380/220 a 220/127 voltios 380/220 a 220/127 voltios |
Estrategia de emisiones/combustible | No certificado No certificado |
Frecuencia | 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz |
Velocidad | 1500 o 1800 rev/min 1500 o 1800 rev/min |