Especificaciones del grupo electrógeno
Auxiliar | 50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 hz: 174,0 kW (217,5 kVA) 50 hz: 160,0 kW (200,0 kVA) 60 hz: 174,0 kW (217,5 kVA) |
Cebar | 50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 hz: 157,0 kW (196,3 kVA) 50 hz: 144,0 kW (180,0 kVA) 60 hz: 157,0 kW (196,3 kVA) |
Voltaje | 380/220 a 220/127 voltios 380/220 a 220/127 voltios |
Estrategia de emisiones/combustible | No certificado No certificado |
Frecuencia | 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz |
Velocidad | 1500 o 1800 rev/min 1500 o 1800 rev/min |