Especificaciones del grupo electrógeno
Auxiliar | 50 hz: 88,0 kW (110,0 kVA) 60 hz: 100,0 kW (125,0 kVA) 50 hz: 88,0 kW (110,0 kVA) 60 hz: 100,0 kW (125,0 kVA) |
Cebar | 50 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 60 hz: 90,4 kW (113,0 kVA) 50 hz: 80,0 kW (100,0 kVA) 60 hz: 90,4 kW (113,0 kVA) |
Voltaje | 380/220 a 220/127 voltios 380/220 a 220/127 voltios |
Estrategia de emisiones/combustible | Stage II de la UE Stage II de la UE |
Frecuencia | 50 o 60 Hz 50 o 60 Hz |
Velocidad | 1500 o 1800 rev/min 1500 o 1800 rev/min |