Clasificación de potencia
Máxima potencia | 739 HP 551 kW |
Régimen nominal | 1750-2100 rev/min 1750-2100 rev/min |
Potencia mínima | 638 HP 476 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La bomba contra Incendios industrial diésel Cat® 3412C se ofrece en potencias a partir de 476-551 kW (638-739 hp) a 1750-2100 rev/min. Estas clasificaciones no están certificadas y están disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM y no están listados por la UL. El arranque a demanda es una opción imprescindible para un motor de bomba anti-incendios, siempre. Los motores para bombas anti-incendios Cat® tienen una reputación de arranques fiables y un largo servicio eficiente.
Máxima potencia | 739 HP 551 kW |
Régimen nominal | 1750-2100 rev/min 1750-2100 rev/min |
Potencia mínima | 638 HP 476 kW |
Emisiones | Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM y no están listados por la UL Sin certificación. Disponibles para zonas globales no reguladas. No están aprobados por la FM y no están listados por la UL |
Configuración del motor | V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos V-12, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 5.4 pulg 137 mm |
Carrera | 6 pulg 152 mm |
Cilindrada | 1648 pulg³ 27 l |
Relación de compresión | 14.5:1 14.5:1 |
Aspiración | Turboalimentado postrefrigerado (TA) Turboalimentado postrefrigerado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 78.7 pulg 2000 mm |
Altura | 55.6 pulg 1413 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 5686 lb 2579 kg |