C3.6

C3.6 Motores diésel industriales

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Máxima potencia
173 hp
129 kW
Par máximo
546 lb-pie a 1500 rev/min
740 Nm a 1500 rev/min
Emisiones
Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE
Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE

Características de un vistazo

Visualización de 1-6 de 4

Cat

Rendimiento del motor grande

Un diseño compacto que ofrece un gran rendimiento del motor sin renunciar a un valioso espacio. Ideal para instalaciones con poco espacio, aporta flexibilidad a las plataformas de máquinas al tiempo que reduce el peso y la complejidad, lo que le proporciona más potencia útil con un tamaño reducido.
Cat

Rendimiento potente y constante

Con una potencia de hasta 129 kW (173 hp) y un par motor de 740 Nm (546 lb pie), el motor ofrece un rendimiento potente y constante con un consumo de combustible optimizado. El postratamiento montado en el motor simplifica las instalaciones de los clientes, al tiempo que mantiene el alto rendimiento y la eficiencia necesarios para trabajos exigentes.
Cat

Valor a largo plazo

Los intervalos de mantenimiento de hasta 1000 horas ayudan a reducir el tiempo de inactividad y los costes de operación. Las opciones personalizables y la fácil integración entre plataformas proporcionan la versatilidad y el valor a largo plazo que los clientes esperan de Cat.
Cat

Rendimiento fiable y sostenible

Basado en la probada plataforma C3.6, este motor se ha diseñado para funcionar en condiciones de frío extremo, altitudes elevadas y condiciones de funcionamiento difíciles. Compatible con biodiésel B20 y combustibles HVO, ofrece un rendimiento fiable y sostenible, sin concesiones.

Especificaciones del producto para C3.6

Máxima potencia 173 hp 129 kW
Par máximo 546 lb-pie a 1500 rev/min 740 Nm a 1500 rev/min
Régimen nominal 2200 rev/min 2200 rev/min
Potencia mínima 173 hp 129 kW
Emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage V de UE
Número de cilindros 4 4
Cilindrada 221 pulg³ 3.6 l
Aspiración Turboalimentado-postenfriado (TTA) doble Turboalimentado-postenfriado (TTA) doble
Calibre 3.9 pulg 98 mm
Carrera 3.9 pulg 98 mm
Sistema de combustión Inyección directa Inyección directa
Relación de compresión 17.0:1 17.0:1
Postratamiento DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR
Capacidad total de aceite lubricante 4.2 gal (EE. UU.) 16 l
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Sistema de refrigeración Líquido Líquido
Longitud 33.5 pulg 850 mm
Anchura 26.8 pulg 680 mm
Altura 41.8 pulg 1060 mm
Peso en seco 882 lb 400 kg
Peso en orden de marcha 937 lb 425 kg
Nota 1 *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas *Las dimensiones finales dependen de las opciones seleccionadas

Compare C3.6 con otros productos considerados habitualmente.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Galería multimedia

Motores diésel HRC C3.6 de 129 kW - Altamente regulado

Motores diésel HRC C3.6 de 129 kW - Altamente regulado

Comprobar las ofertas actuales para  C3.6

Ver más ofertas