Clasificación de potencia
Máxima potencia | 520 HP 388 kW |
Par máximo | 1756 lb-pie a 1400 rpm 2381 Nm a 1400 rpm |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 385 HP 287 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor diésel industrial Cat® C13 se ofrece en potencias de 287-388 bkW (385-520 bhp) a 1800-2100 rev/min. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C13 se incluyen: agricultura, tractores agrícolas, apoyo en tierra para aviones, perforadoras, astilladoras/trituradoras, cosechadoras, compactadoras/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, dragas, silvicultura, industria general, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, cargadoras/recogedoras transportadoras de troncos, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, equipos de pavimentación, bombas, palas/líneas de arrastre, equipos agrícolas especiales, equipos de transporte de superficie, zanjadoras y equipos de minería subterránea.
Máxima potencia | 520 HP 388 kW |
Par máximo | 1756 lb-pie a 1400 rpm 2381 Nm a 1400 rpm |
Régimen nominal | 1800-2100 rev/min 1800-2100 rev/min |
Potencia mínima | 385 HP 287 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. |
Configuración del motor | 6 en línea 6 en línea |
Calibre | 5.1 pulg 130 mm |
Carrera | 6.2 pulg 157 mm |
Cilindrada | 762.8 pulg³ 12.5 l |
Relación de compresión | 17.0:1 17.0:1 |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado (TA) Turboalimentado-postenfriado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+DPF+SCR DOC+DPF+SCR |
Longitud | 50 pulg 1274 mm |
Anchura | 39 pulg 994 mm |
Altura | 45 pulg 134 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 2520 lb 1143 kg |
Longitud | 42 pulg 1059 mm |
Anchura | 41 pulg 1049 mm |
Altura | 26 pulg 654 mm |
Peso | 571 lb 259 kg |
Longitud | 33.6 pulg 854 mm |
Anchura | 11.3 pulg 287 mm |
Altura | 21.7 pulg 551 mm |
Peso | 42.8 lb 19.4 kg |
Capacidad de volumen | 51.1 qt (EE.UU.) 48.4 l |