Clasificación de potencia
Máxima potencia | 173.5 HP 129.4 kW |
Par máximo | 553 lb-pie a 1400 rpm 750 Nm a 1400 rpm |
Régimen nominal | 2200 rpm 2200 rpm |
Potencia mínima | 93.9 HP 70 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
El motor diésel industrial Cat® C4.4 se ofrece en potencias de 74-129,4 bkW (99-173,5 bhp) @ 2200 rev/min, que cumplen con las normas de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE.UU. y Stage IV de la UE. También están disponibles las clasificaciones equivalentes a Tier 4 Interim de la EPA de EE.UU. y Stage IIIB de la UE utilizando las disposiciones Flex de la EPA de EE.UU. y de la UE.
Máxima potencia | 173.5 HP 129.4 kW |
Par máximo | 553 lb-pie a 1400 rpm 750 Nm a 1400 rpm |
Régimen nominal | 2200 rpm 2200 rpm |
Potencia mínima | 93.9 HP 70 kW |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA de EE. UU y CARB. Tier 4 Final de la EPA de EE. UU y CARB. |
Configuración del motor | 4 en línea 4 en línea |
Calibre | 4.1 pulg 105 mm |
Carrera | 5 pulg 127 mm |
Cilindrada | 268.5 pulg³ 4.4 l |
Relación de compresión | 16.5:1 16.5:1 |
Aspiración | Turboalimentado postenfriado (TA) o serie turboalimentada postenfriada (TTA) Turboalimentado postenfriado (TA) o serie turboalimentada postenfriada (TTA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | DOC+SCR o DOC+DPF+SCR DOC+SCR o DOC+DPF+SCR |
Longitud | 33.3 pulg 845 mm |
Anchura | 29.1 pulg 742 mm |
Altura | 34.1 pulg 868 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 926 lb 420 kg |
Longitud | 26.5 pulg 675 mm |
Anchura | 18.8 pulg 478 mm |
Altura | 15.3 pulg 390 mm |
Peso | 99 lb 45 kg |
Diámetro | 10.6 pulg 270 mm |
Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.