Clasificación de potencia
Máxima potencia | 375 HP 280 kW |
Par máximo | 1230 lb-pie a 1400 rpm 1668 Nm a 1400 rpm |
Régimen nominal | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Potencia mínima | 275 HP 205 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Las condiciones, aplicaciones y entornos exigentes hacen que los motores diésel industriales C9 de Cat® sean la solución perfecta para sus equipos de servicio severo. Con décadas de innovación y experiencia en motores diésel a nuestras espaldas, ofrecen los bajos costes de operación y la legendaria fiabilidad y durabilidad Cat que le proporcionarán una potente ventaja competitiva. Más importante, están apoyados por la red mundial de distribuidores mundial Cat lista para proporcionar servicio y asistencia a cada motor industrial Cat. Entre las industrias y aplicaciones impulsadas por los motores C9 se incluyen: agricultura, tractores agrícolas, apoyo en tierra para aeronaves, plataformas de perforación, astilladoras/trituradoras, cosechadoras, compactadores/rodillos, compresores, construcción, grúas, trituradoras, dragas, silvicultura, carretillas elevadoras, industria general, unidades de potencia hidráulica, equipos de riego, palas/líneas de arrastre, manipulación de materiales, minería, equipos móviles de movimiento de tierras, barredoras móviles, equipos de pavimentación, bombas, grúas telescópicas, equipos agrícolas especiales, pulverizadores, equipo de transporte de superficie, zanjadoras, equipos de minería subterránea. Los motores C9, con potencias 205-280 bkW (275-375 bhp) a 1800-2200 rev/min, cumplen con las normas de emisiones equivalentes a Stage II de China, Tier 3 de la EPA y Stage IIIA de la UE. Las clasificaciones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE están disponibles utilizando la flexibilidad de la EPA de EE.UU. y de la UE. También están disponibles en otros ámbitos regulados y no regulados.
Máxima potencia | 375 HP 280 kW |
Par máximo | 1230 lb-pie a 1400 rpm 1668 Nm a 1400 rpm |
Régimen nominal | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Potencia mínima | 275 HP 205 kW |
Emisiones | Nonroad III de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE Nonroad III de China, equivalente a Tier 3 de EPA de EE. UU., equivalente a Stage IIIA de la UE |
Configuración del motor | 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 4.4 pulg 112 mm |
Carrera | 5.9 pulg 149 mm |
Cilindrada | 537 pulg³ 8.8 l |
Relación de compresión | 16.1:1 16.1:1 |
Aspiración | Turboalimentado postrefrigerado (TA) Turboalimentado postrefrigerado (TA) |
Sistema de combustión | Inyección directa Inyección directa |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Longitud | 43 pulg 1091 mm |
Anchura | 32.6 pulg 827 mm |
Altura | 40.3 pulg 1023 mm |
Peso - neto en seco - Motor de funcionamiento básico sin accesorios opcionales | 1905 lb 864 kg |