Motores Diésel C4.4 Tier 4: regulación muy estricta

C4.4 ACERT™

C4.4 ACERT™

Características de un vistazo

Emisiones
Coste de mantenimiento reducido
Calidad
Características de postratamiento Tier 4 Interim, Stage IIIB
Características de postratamiento Tier 4 Final, Stage IV

Especificaciones del producto para C4.4 ACERT™

Clasificación de potencia

Estándares de emisiones

Uso

C4.4 ACERT™ Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire estándar

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico completo, todos los conectores y los juegos de cables son impermeables y están diseñados para resistir en duros entornos todoterreno
  • Las características de software flexibles y configurables y el bus CAN compatible SAE J1939 permiten una gran integración de las máquinas

Sistema de refrigeración

  • Temperatura del depósito superior 108 °C (226 °F) como estándar para reducir al mínimo el tamaño del paquete de refrigeración
  • Mezcla de agua/glicol 50:50

Volantes y caja del volante

  • Amplia selección de interfaces de transmisión, incluidas configuraciones de SAE N.° 2 y SAE Nº 3

Sistema de combustible

  • Raíl común de alta presión electrónico
  • Innovador diseño de filtro para garantizar la máxima protección del motor

Sistema de lubricación

  • Amplia selección de sumideros para distintas aplicaciones

Toma de fuerza

  • Bridas SAE A y SAE B en el lado izquierdo. Brida SAE A adicional disponible en el lado izquierdo. La potencia del motor también se puede tomar de la parte delantera del motor en algunas aplicaciones. También hay disponibles compresores instalados de fábrica.

Generalidades

  • Disponible con o sin compensador
  • Pintura: amarillo Cat, con colores opcionales disponibles a petición

compatible con las Equipo de control de emisiones de postratamiento/limpieza Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., Stage IV de la UE

  • Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module), que consta de filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) y catalizador de oxidación diésel (DOC, Diesel Oxidation Catalyst)
  • Reducción catalítica selectiva (SCR)
  • Conexión de tubo flexible de 3 pulg con opciones rectas, de 45° y de 90° para tener mayor flexibilidad

Compare C4.4 ACERT™ con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Especificaciones completas, catálogos de productos y mucho más. Para obtener más información, regístrese a continuación. O bien, para acceder al instante, puede omitir este formulario.


Comprobar las ofertas actuales para  C4.4 ACERT™

Ver más ofertas