Clasificación de potencia
Máxima potencia | 350 HP 261 kW |
Régimen nominal | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Potencia mínima | 275 HP 205 kW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
La unidad de potencia industrial Cat® C9 se ofrece en potencias que van desde 205-261 bkW (275-350 bhp) a 2200 rev/min. Estas clasificaciones cumplen las normas de emisiones equivalentes a Stage II de China, a Stage 3 de la EPA de EE.UU. o a Stage IIIA de la UE. Clasificaciones: 223-261 bkW (300-350 bhp) a 1800-2200 rev/min cumplen los estándares de emisiones Stage II de China, equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE. UU. y equivalentes a Stage II de la UE. Convenientemente preconfigurada para una amplia gama de aplicaciones, la unidad de potencia industrial Cat® es un paquete de potencia completo que contiene un radiador, volante, alternador y cableado del alternador completamente premontados para una instalación rápida y sencilla en una serie de aplicaciones OEM, del cliente y del empaquetador. Estas unidades de potencia diésel están preparadas para realizar las aplicaciones de irrigación, industriales, minería y bombeo.
Máxima potencia | 350 HP 261 kW |
Régimen nominal | 1800-2200 rpm 1800-2200 rpm |
Potencia mínima | 275 HP 205 kW |
Emisiones | Stage II de China, equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU., equivalente a Stage II de UE o equivalente a Stage IIIA de UE Stage II de China, equivalente a Tier 2 de la EPA de EE. UU. o equivalente a Tier 3 de la EPA de EE. UU., equivalente a Stage II de UE o equivalente a Stage IIIA de UE |
Configuración del motor | 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos 6 en línea, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Calibre | 4.4 pulg 112 mm |
Carrera | 5.9 pulg 149 mm |
Cilindrada | 537 pulg³ 8.8 l |
Relación de compresión | 16.3:1 16.3:1 |
Aspiración | Turboalimentado postrefrigerado (TA) Turboalimentado postrefrigerado (TA) |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda Hacia la izquierda |
Postratamiento | - - |
Anchura | 38.9 pulg 988 mm |
Peso | 3285 lb 1490 kg |