Unidad de Potencia Industrial C3.4B

C3.4B, menos de 56 kW (75 hp)

C3.4B, menos de 56 kW (75 hp)

Características de un vistazo

Potencia fiable, silenciosa y duradera
Altas prestaciones
Eficiencia del combustible
Combustible y aceite
Amplia gama de aplicaciones
Excepcional respaldo del producto proporcionado por la red global de distribuidores Cat

Especificaciones del producto para C3.4B, menos de 56 kW (75 hp)

Clasificación de potencia

Estándares de emisiones

Uso

C3.4B, menos de 56 kW (75 hp) Equipos estándar

Sistema de admisión de aire

  • Filtros de aire estándar

Sistema de control

  • Sistema de control electrónico
  • Unidad de control electrónico montada en el motor totalmente integrada
  • Conectores impermeables y mazos de cables
  • Características de software configurables y flexibles y E/S de comunicaciones conforme a estándar J1939

Volantes y caja del volante

  • Configuración SAE3

Sistema de combustible

  • Filtros de combustible montados en el motor
  • Inyectores y bomba de combustible common rail de alta presión electrónica

Sistema de lubricación

  • Filtros de aceite lubricante y respiraderos

Uso

  • Capacidad de arranque en frío a -20 °C (-4 °F)
  • Pintura: Pintura: "Caterpillar Yellow", con colores opcionales disponibles a petición

Equipo de control de emisiones de postratamiento/limpieza Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., fase IIIB de la UE

  • Filtro de partículas diésel (DPF, Diesel Particulate Filter) de caudal directo
  • Catalizador de oxidación diésel (DOC)
  • Juego de conexión de tubo flexible con opciones rectas y de 90° para tener mayor flexibilidad

Compare C3.4B, menos de 56 kW (75 hp) con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  C3.4B, menos de 56 kW (75 hp)

Ver más ofertas