Clasificación de potencia
Valor nominal mínimo | 314 BHP 234 bkW |
Valor nominal máximo | 1333 BHP 994 bkW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Propulsión Eléctrica Auxiliar / Diésel Cat C32 (Tier 3 de la EPA de EE. UU. / IMO II)
Valor nominal mínimo | 314 BHP 234 bkW |
Valor nominal máximo | 1333 BHP 994 bkW |
Aspiración | Aspiración turboalimentada postenfriada Aspiración turboalimentada postenfriada |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA Certificación de emisiones Tier 3 de la EPA / IMO II Tier 4 Final de la EPA Certificación de emisiones Tier 3 de la EPA / IMO II |
Cilindrada | 1959 pulg³ 32.1 l |
Calibre | 5.71 pulg 145 mm |
Carrera | 6.38 pulg 162 mm |
Rotación | Hacia la izquierda desde el extremo del volante Hacia la izquierda desde el extremo del volante |
Configuración | Diésel, ciclo de 4 tiempos, 12 cilindros en "V" Diésel, ciclo de 4 tiempos, 12 cilindros en "V" |
Intervalo de cambio de aceite | 750 horas 750 horas |
Caja del volante | SAE N.° 0 con adaptador SAE N.º 18 volante, (136 dientes) SAE N.° 0 con adaptador SAE N.º 18 volante, (136 dientes) |
Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) |
Regulador | Electrónica (ECM A4) Electrónica (ECM A4) |
Velocidad de régimen del motor | 1800 rev/min 1800 rev/min |
Refrigeración | Intercambiador de calor o con enfriador de quilla Intercambiador de calor o con enfriador de quilla |
Longitud mínima | 83.9 pulg 2130 mm |
Anchura máxima | 57.3 pulg 1455 mm |
Peso en seco mínimo del motor | 6950 lb 3.152 kg |
Anchura mínima | 57.1 pulg 1451 mm |
Altura mínima | 59.3 pulg 1507 mm |
Longitud máxima | 89.8 pulg 2280 mm |
Peso en seco máximo del motor | 7160 lb 3248 kg |
Altura máxima | 63.5 pulg 1613 mm |