Clasificación de potencia
Valor nominal mínimo | 400 BHP 298 bkW |
Valor nominal máximo | 1333 BHP 994 bkW |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Motor de propulsión eléctrica diésel/auxiliar Cat C32 (Tier 4 de la EPA de EE. UU. / IMO III)
Valor nominal mínimo | 400 BHP 298 bkW |
Valor nominal máximo | 1333 BHP 994 bkW |
Aspiración | Turboalimentado-postenfriado Turboalimentado-postenfriado |
Emisiones | Certificado Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., certificado de emisiones IMO III (se requiere SCR) Certificado Tier 4 Final de la EPA de EE. UU., certificado de emisiones IMO III (se requiere SCR) |
Rotación | Hacia la izquierda desde el extremo del volante Hacia la izquierda desde el extremo del volante |
Calibre | 5.71 pulg 145 mm |
Configuración | Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Carrera | 6.38 pulg 162 mm |
Cilindrada | 1959 pulg³ 32.1 l |
Intervalo de cambio de aceite | 750 horas - cárter profundo 750 horas - cárter profundo |
Velocidad de régimen del motor | 1800 rev/min 1800 rev/min |
Regulador | Electrónico (A5 ECM) Electrónico (A5 ECM) |
Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) - cárter profundo Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) - cárter profundo |
Refrigeración | Intercambiador de calor o quilla refrigerada Intercambiador de calor o quilla refrigerada |
Caja del volante | SAE n.º 0 con volante SAE n.º 18 (136 dientes) SAE n.º 0 con volante SAE n.º 18 (136 dientes) |
Anchura máxima | 57.3 pulg 1455 mm |
Altura máxima | 63.5 pulg 1613 mm |
Peso máximo del motor en seco | 7160 lb 3248 kg |
Peso mínimo del motor en seco | 6950 lb 3152 kg |
Longitud mínima | 83.9 pulg 2130 mm |
Longitud máxima | 89.8 pulg 2280 mm |
Anchura mínima | 57.1 pulg 1451 mm |
Altura mínima | 59.3 pulg 1507 mm |
6 Brick Z-Flow - Peso | 1246 lb 565 kg |
6 Brick Z-Flow - Anchura | 43.5 pulg 1106 mm |
Armario dosificador - Longitud | 37.4 pulg 949 mm |
Armario dosificador - Anchura | 18.8 pulg 477 mm |
6 Brick U-Flow - Altura | 23.5 pulg 597 mm |
6 Brick Z-Flow - Altura | 23.5 pulg 597 mm |
6 Brick U-Flow - Peso | 1235 lb 560 kg |
Armario dosificador - Peso | 209 lb 95 kg |
6 Brick U-Flow - Anchura | 56.9 pulg 1445 mm |
6 Brick Z-Flow - Longitud | 147.7 pulg 3751 mm |
Armario dosificador - Altura | 22.8 pulg 579 mm |
6 Brick U-Flow - Longitud | 85 pulg 2159 mm |