El Motor de Propulsión Marina C7.1 resulta ideal para aplicaciones de navegación de recreo, específicamente para barcos pequeños y yates a motor con un tamaño de 25 a 60 pies. El motor contiene un sistema de combustible de raíl común que permite una combustión óptima y emisiones bajas. Los motores ofrecen un funcionamiento notablemente silencioso gracias al reducido ruido de combustión a través de un control electrónico avanzado. Además, los Motores C7.1 no emiten humos visibles durante su funcionamiento.