Clasificación de potencia
Gama de potencia | 61-1450 bhp (46-1072 bkW) 61-1450 bhp (46-1072 bkW) |
Iniciar sesión
¡Bienvenido! Inicie sesión para personalizar su experiencia en Cat.com.
Si ya tiene una cuenta en otra aplicación Cat, puede utilizar esa misma cuenta para iniciar sesión aquí.
Registrarse ahora
Una sola cuenta. Para todo Cat.
Su cuenta de Caterpillar es la única cuenta que puede utilizar para iniciar sesión en algunos de los servicios y aplicaciones que ofrecemos. Compre piezas y máquinas en línea, gestione su flota, conéctese desde sus dispositivos móviles y mucho más.
Información de cuenta
Configuración del sitio
Seguridad
Especificaciones clave
Gama de potencia | 61-1450 bhp (46-1072 bkW) 61-1450 bhp (46-1072 bkW) |
Emisiones | Certificación de emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. / IMO II Certificación de emisiones Tier 3 de la EPA de EE. UU. / IMO II |
Calibre | 5.71 pulg 145 mm |
Carrera | 6.38 pulg 162 mm |
Cilindrada | 1959 pulg³ 32.1 l |
Rotación desde el extremo del volante | Hacia la izquierda desde el extremo del volante Hacia la izquierda desde el extremo del volante |
Configuración | Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos |
Aspiración | Aspiración turboalimentada-postenfriada Aspiración turboalimentada-postenfriada |
Refrigeración | Intercambiador de calor o quilla refrigerada Intercambiador de calor o quilla refrigerada |
Regulador | Electrónico (A4 ECM) Electrónico (A4 ECM) |
Caja del volante | SAE n.º 0 con volante SAE n.º 18 (136 dientes) SAE n.º 0 con volante SAE n.º 18 (136 dientes) |
Intervalo de cambio de aceite | 1000 horas 1000 horas |
Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) |
Velocidad de régimen del motor | 1600-2300 rpm 1600-2300 rpm |
Longitud mínima | 83.9 pulg 2130 mm |
Longitud máxima | 89.8 pulg 2280 mm |
Altura mínima | 59.3 pulg 1507 mm |
Altura máxima | 63.5 pulg 1613 mm |
Anchura mínima | 57.1 pulg 1451 mm |
Anchura máxima | 57.3 pulg 1455 mm |
Peso mínimo del motor en seco | 6950 lb 3152 kg |
Peso máximo del motor en seco | 7160 lb 3248 kg |