Propulsión Marina Cat C32 (Tier 4 de la EPA de EE. UU. / IMO III)

C32 Tier 4 / IMO III

C32 Tier 4 / IMO III

Características de un vistazo

Sistema de admisión de aire
Emisiones
Estrategia de control
Sistema de combustible
Potencia auxiliar
Certificaciones
Garantía
Mantenimiento

Especificaciones del producto para C32 Tier 4 / IMO III

Módulo de emisiones limpias (CEM, Clean Emissions Module): Dimensiones

Medidas y pesos

Especificaciones del motor

C32 Tier 4 / IMO III Equipos estándar

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  • Filtro de combustible primario (se entrega por separado) con separador de agua
  • Filtros de combustible dobles con líneas de combustible híbridas
  • Bomba de cebado y transferencia de combustible

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

  • Filtro de aire
  • Circuito separado con postenfriador (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)

SISTEMA DE CONTROL

  • Sistema de control de 24 V

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

  • Intercambiador de calor o enfriador de quilla
  • Turboalimentador y colector de escape refrigerado por agua
  • Conductos de agua de mar rígidos, sin mangueras flexibles
  • Bridas para conexiones de refrigeración, ANSI o DIN

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

  • Llenado de aceite, filtro sencillo y varilla de medición
  • Cárter de aceite profundo o superficial

SISTEMA DE MONTAJE

  • Sistema de montaje del soporte delantero ajustable

GENERAL

  • Servicio por el lado derecho o izquierdo
  • Conector de cableado y herramientas de servicio del cliente

C32 Tier 4 / IMO III Equipos optativos

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

  • Eliminación de vapores del cárter cerrado

ALARMA Y PROTECCIÓN

  • Panel de control MECP I
  • Panel de control MECP III B con sistema de alarma y protección Cat

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  • Bomba manual o eléctrica de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

  • Filtros de aceite dobles

TOMAS DE FUERZA

  • Mandos delanteros, incluido gorrón y mando de bomba
  • Mandos de bombas SAE A o B traseros

SISTEMA DE ARRANQUE

  • Motores de arranque: neumáticos, eléctricos o dobles

Compare C32 Tier 4 / IMO III con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  C32 Tier 4 / IMO III

Ver más ofertas