Motores de Propulsión C7.1 de altas prestaciones

C7.1 Tier 3 / IMO II

Especificaciones del producto para C7.1 Tier 3 / IMO II

Medidas y pesos

Especificaciones del motor

C7.1 Tier 3 / IMO II Equipos estándar

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

  • Bomba de la camisa de agua accionada por engranajes
  • Postenfriador de agua de mar resistente a la corrosión
  • Enfriador de combustible

SISTEMA DE ESCAPE

  • Colector de escape y turboalimentador enfriado por agua

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  • Sistema de alimentación de raíl común
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible

GENERAL

  • Protector y amortiguador de vibraciones
  • Transmisión por correa politrapezoidal autotensora

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

  • Sistema de ventilación del cárter cerrado
  • Radiador de aceite del motor integral

SISTEMA DE MONTAJE

  • Soportes de montaje de motor delantero y trasero

SISTEMA DE ARRANQUE

  • Motores de arranque de 12 V o 24 V

C7.1 Tier 3 / IMO II Equipos optativos

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

  • Diversas configuraciones de codo de escape refrigerado por agua de 6"

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

  • Bombas de sentina de montaje en motor y bombas de agua auxiliares con embrague electromagnético
  • Intercambiador de calor de camisa de agua de tubo y haz y bomba de agua de mar accionada por engranajes (impulsor de goma)
  • Calentador de la camisa de agua
  • Conexiones del calentador de la cabina

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  • Kit de líneas de combustible de alta presión de doble pared SOLAS

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

  • Varillas de medición de aceite izquierda y derecha
  • Radiador de aceite de engranaje de transmisión (montado en el motor)

SISTEMA DE PROTECCIÓN

  • Paquetes de sensor de transmisión y motor adicionales para supervisión en el barco o fuera del mismo

SISTEMA DE ARRANQUE

  • Alternados secundario montado en motor: 24 V 100 A o 12 V 175 A
  • Bujías

Compare C7.1 Tier 3 / IMO II con otros productos considerados habitualmente.

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Comprobar las ofertas actuales para  C7.1 Tier 3 / IMO II

Ver más ofertas