C32B Twin Turbo

Soluciones de maniobra y propulsión de alto rendimiento C32B Twin Turbo

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Gama de potencia
2000 bhp (1491 bkW)
2000 bhp (1491 bkW)
Gama de velocidad
2.300 rev/min
2.300 rev/min
Emisiones
IMO II, Tier 3 recreativo de la EPA de EE. UU., RCD, Stage II de China
IMO II, Tier 3 recreativo de la EPA de EE. UU., RCD, Stage II de China

Características de un vistazo

Cat

Características y ventajas principales

  • Regulado y controlado electrónicamente (ADEM VI ECM)
  • Reducción del ruido a bajo régimen (sistema de combustible MEUI-C)
  • Capacidad de aceleración mejorada
  • Bomba de la camisa de agua y bomba de agua de mar accionadas por engranajes para ofrecer una extraordinaria fiabilidad
  • Certificaciones MCS disponibles
  • Intercambiador de calor de placas de titanio
  • Opciones servicio en el lado izquierdo y derecho disponibles

Especificaciones del producto para C32B Twin Turbo

Gama de potencia 2000 bhp (1491 bkW) 2000 bhp (1491 bkW)
Gama de velocidad 2.300 rev/min 2.300 rev/min
Emisiones IMO II, Tier 3 recreativo de la EPA de EE. UU., RCD, Stage II de China IMO II, Tier 3 recreativo de la EPA de EE. UU., RCD, Stage II de China
Aspiración TTA TTA
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Configuración Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos Vee 12, diésel con ciclo de 4 tiempos
Anchura 57.8 pulg 1469 mm
Peso en seco 6934 lb 3145 kg
Longitud 82.9 pulg 2106 mm
Altura 56.9 pulg 1445 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm

C32B Twin Turbo Equipos estándar

Equipos estándar

  • Módulo de control electrónico ADEM VI
  • Filtro de aire/eliminación de humos
  • Diagnóstico electrónico y registro de fallos
  • Control del motor y de la transmisión
  • Postenfriador con agua de mar
  • Intercambiador de calor de placas de titanio con depósito de expansión
  • Bombas de engranajes JW y SW
  • Colectores de escape y turbocompresores refrigerados por agua
  • Sistema de combustible MEUI-C
  • Bomba de transferencia y cebado de combustible
  • Cárter de aceite 250-h (sumidero poco profundo)
  • Opciones de lado de servicio derecho o izquierdo

C32B Twin Turbo Equipos optativos

Accesorios opcionales

  • Calentador de camisa de agua de 120 V o 240 V
  • SAE A o B PTO (trasera izquierda o derecha)
  • Alternador 75A o 105A
  • Protección por rociado

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C32B Twin Turbo con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Galería multimedia

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Comprobar las ofertas actuales para  C32B Twin Turbo

Ver más ofertas