C32B

C32B turbo secuencial Soluciones de maniobra y propulsión de alto rendimiento

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Gama de potencia
1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
Gama de velocidad
2.300 rev/min
2.300 rev/min
Emisiones
IMO II/III, Tier 3 (recreativo) de la EPA de EE. UU., RCD II, II de China
IMO II/III, Tier 3 (recreativo) de la EPA de EE. UU., RCD II, II de China

Características de un vistazo

Cat

Características y ventajas principales

  • Diseño de motor actualizado para permitir una mayor densidad de potencia
  • Reducción del ruido a bajo régimen (sistema de combustible MEUI-C)
  • Actualización del módulo de control electrónico del motor (ADEM VI)
  • Certificaciones MCS disponibles
  • Actualización del postenfriador de agua de mar y del diseño HEX
  • El sistema de aire secuencial optimizado maximiza el rendimiento y el rango de par motor
  • Opciones servicio en el lado izquierdo y derecho disponibles
  • No necesita ánodos de zinc (utilice el sistema de unión de recipientes)

Especificaciones del producto para C32B turbo secuencial

Gama de potencia 1800-2400 bhp (1342-1790 bkW) 1800-2400 bhp (1342-1790 bkW)
Gama de velocidad 2.300 rev/min 2.300 rev/min
Emisiones IMO II/III, Tier 3 (recreativo) de la EPA de EE. UU., RCD II, II de China IMO II/III, Tier 3 (recreativo) de la EPA de EE. UU., RCD II, II de China
Aspiración Postenfriamiento/turboalimentación secuencial Postenfriamiento/turboalimentación secuencial
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Rotación desde el extremo del volante Hacia la izquierda Hacia la izquierda
Configuración VEE 12, diésel con ciclo de 4 tiempos VEE 12, diésel con ciclo de 4 tiempos
Caja del volante SAE N.º 0 SAE N.º 0
Refrigeración SWAC (postenfriador de agua de mar) SWAC (postenfriador de agua de mar)
Regulador Sistema electrónico (ADEM VI) Sistema electrónico (ADEM VI)
Intervalo de cambio de aceite 250 h 250 h
Capacidad de llenado Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 76 L (20 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 76 L (20 gal)
Peso en seco 7736 lb 3509 kg
Longitud 87.8 pulg 2231 mm
Anchura 58 pulg 1474 mm
Altura 58.1 pulg 1478 mm

C32B turbo secuencial Equipos estándar

Sistema de control

  • Módulo de control electrónico ADEM VI
  • Opción de señal de entrada del acelerador
  • Conector de cliente de 70 clavijas

Sistema de admisión de aire

  • Filtro de aire / Ventilación del cárter cerrada

Sistema de refrigeración

  • Bombas de agua de mar delantera y trasera
  • Postenfriador con agua de mar
  • Intercambiador de calor de placas de titanio
  • Bombas de agua de camisa de agua y de agua de mar accionadas por engranajes

Sistema de escape

  • Colectores de escape y turbocompresores refrigerados por agua

Sistema de combustible

  • Sistema de combustible MEUI-C
  • Filtros de combustible roscados
  • Enfriador de combustible de valva y tubo

Sistema de lubricación

  • Cárter de aceite de 250 horas (sumidero poco profundo)
  • Filtros de aceite simples
  • Bomba de aceite accionada por engranajes

General

  • Opciones de lado de servicio derecho o izquierdo

Caja del volante

  • Volante SAE 0

C32B turbo secuencial Equipos optativos

Sistema de refrigeración

  • Calentador de camisa de agua de 120 V o 240 V

Tomas de fuerza

  • SAE A o B PTO ( trasera derecha)

Sistema de carga

  • Alternador de 75 A, 105 A o 175 A
  • Cargador de baterías 10 A
  • Bancos de baterías

Protección

  • Protección térmica
  • Alarma y protección marina
  • Protección SOLAS

General

  • Cubierta estética del motor

Sistema de combustible

  • Bomba manual o eléctrica de cebado de combustible
  • Filtros de combustible dobles
  • Filtro de combustible primario

Sistema de lubricación

  • Cárter de aceite profundo
  • Filtros de aceite dobles

Sistema de escape

  • Módulos de postratamiento de caudal en U o caudal en L (obligatorios para IMO III)
  • Colector de escape (salida horizontal o vertical)
  • Filtro DEF
  • Plataforma de transferencia de DEF
  • Silenciador

Sistema de arranque

  • Motor de arranque eléctrico

Sistema de montaje

  • Montajes de aislamiento del motor

Sistema de control

  • Opción de ECM doble
  • Control del motor y de la transmisión
  • Sistema de protección y alarma

Instrumentos

  • Opciones de pantalla múltiple

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga

Compare C32B turbo secuencial con otros productos considerados habitualmente.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Herramientas y ayuda experta en todo momento

Galería multimedia

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B

C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B
C32B

Comprobar las ofertas actuales para  C32B turbo secuencial

Ver más ofertas