Especificaciones del grupo electrógeno
Valor nominal mínimo | 219 ekW 219 ekW |
Valor nominal máximo | 940 ekW 940 ekW |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Grupo Electrógeno Cat C32 (Tier 3 de la EPA de EE. UU. / IMO II)
Valor nominal mínimo | 219 ekW 219 ekW |
Valor nominal máximo | 940 ekW 940 ekW |
Frecuencia | 60 Hz 60 Hz |
Configuración | 12 cilindros en "V", 4 tiempos, diésel 12 cilindros en "V", 4 tiempos, diésel |
De aspiración | Aspiración turboalimentada postenfriada Aspiración turboalimentada postenfriada |
Calibre | 5.71 pulg 145 mm |
Carrera | 6.38 pulg 162 mm |
Cilindrada | 1959 pulg³ 32.1 l |
Emisiones | Tier 4 Final de la EPA Certificación de emisiones Tier 3 de la EPA / IMO II Tier 4 Final de la EPA Certificación de emisiones Tier 3 de la EPA / IMO II |
Velocidad de régimen del motor | 1800 rev/min 1800 rev/min |
Regulador | Electrónica (ECM A4) Electrónica (ECM A4) |
Generador | SR5 - Devanado formado SR5 - Devanado formado |
Capacidad de llenado | Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) |
Refrigeración | Intercambiador de calor, refrigerado mediante quilla o radiador Intercambiador de calor, refrigerado mediante quilla o radiador |
Intervalo de cambio de aceite | 750 horas 750 horas |
Longitud | 167,2 pulg/4245 mm (mínimo), 226,1 pulg/5742 mm (máximo) 167,2 pulg/4245 mm (mínimo), 226,1 pulg/5742 mm (máximo) |
Anchura | 59,9 pulg/1521 mm (mínimo), 89,8 pulg/2280 mm (máximo) 59,9 pulg/1521 mm (mínimo), 89,8 pulg/2280 mm (máximo) |
Altura | 70,4 pulg/1747 mm (mínimo), 92,8 pulg/2356 mm (máximo) 70,4 pulg/1747 mm (mínimo), 92,8 pulg/2356 mm (máximo) |