Grupo Electrógeno Marino Cat C32 Tier 4 de la EPA / IMO III

Grupos electrógenos marinos C32 Tier 4 / IMO III

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal mínimo
282 ekW
282 ekW
Valor nominal máximo
940 ekW
940 ekW
Frecuencia
60 Hz
60 Hz

Información general

Grupo Electrógeno Cat C32 (Tier 4 de la EPA de EE. UU. / IMO III)

Especificaciones del producto para C32 Tier 4 / IMO III

Valor nominal mínimo 282 ekW 282 ekW
Valor nominal máximo 940 ekW 940 ekW
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Configuración Diésel, ciclo de 4 tiempos, 12 cilindros en "V" Diésel, ciclo de 4 tiempos, 12 cilindros en "V"
Aspiración Aspiración turboalimentada postenfriada Aspiración turboalimentada postenfriada
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Emisiones Certificado conforme a Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. / Certificado conforme a emisiones IMO III (SCR obligatorio) Certificado conforme a Tier 4 Final de la EPA de EE. UU. / Certificado conforme a emisiones IMO III (SCR obligatorio)
Velocidad de régimen del motor 1800 rev/min 1800 rev/min
Regulador Electrónica (ECM A5) Electrónica (ECM A5)
Generador SR5 - Devanado formado SR5 - Devanado formado
Refrigeración Intercambiador de calor, refrigerado mediante quilla o radiador Intercambiador de calor, refrigerado mediante quilla o radiador
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Capacidad de llenado Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal)
Longitud 167,2 pulg/4245 mm (mínimo), 226,1 pulg/5742 mm (máximo) 167,2 pulg/4245 mm (mínimo), 226,1 pulg/5742 mm (máximo)
Anchura 59,9 pulg/1521 mm (mínimo), 89,8 pulg/2280 mm (máximo) 59,9 pulg/1521 mm (mínimo), 89,8 pulg/2280 mm (máximo)
Altura 70,4 pulg/1747 mm (mínimo), 92,8 pulg/2356 mm (máximo) 70,4 pulg/1747 mm (mínimo), 92,8 pulg/2356 mm (máximo)
Peso en seco del motor 15 721 lb/7131 kg (mínimo), 21 998 lb/9978 kg (máximo) 15 721 lb/7131 kg (mínimo), 21 998 lb/9978 kg (máximo)
Flujo en Z 6 ladrillos: Largo 147.7 pulg 3751 mm
Armario de dosificación: Peso 209 lb 95 kg
Flujo en Z 6 ladrillos: Peso 1246 lb 565 kg
Flujo en U 6 ladrillos - Peso 1235 lb 560 kg
Armario de dosificación: Alto 22.8 pulg 579 mm
Flujo en U 6 ladrillos: Ancho 56.9 pulg 1445 mm
Flujo en U 6 ladrillos: Largo 85 pulg 2159 mm
Armario de dosificación: Ancho 18.8 pulg 477 mm
Flujo en Z 6 ladrillos: Ancho 43.5 pulg 1106 mm
Flujo en U 6 ladrillos: Alto 23.5 pulg 597 mm
Armario de dosificación: Largo 37.4 pulg 949 mm
Flujo en Z 6 ladrillos - Alto 23.5 pulg 597 mm

C32 Tier 4 / IMO III Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

  • Circuito separado con postenfriador (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Eliminación de vapores del cárter cerrado

SISTEMA DE CONTROL

  • Sistema de control de 24 V

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

  • Intercambiador de calor o enfriador de quilla
  • Turboalimentador y colector de escape refrigerado por agua
  • Conductos de agua de mar rígidos, sin mangueras flexibles
  • Bridas para conexiones de refrigeración, ANSI o DIN

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  • Filtros de combustible dobles con líneas de combustible híbridas
  • Filtro de combustible primario con separador de agua instalado en el bastidor de la base

GENERADORES Y ACCESORIOS DEL GENERADOR

  • El generador SR5 con protección IP23, refrigerado por aire, con devanado formado se ofrece en versiones de 440, 480 y 690 V

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

  • Llenado de aceite, filtro sencillo y varilla de medición

SISTEMA DE MONTAJE

  • Montaje aislado con resorte helicoidal/de goma para reducir la vibración y el ruido en las estructuras

GENERAL

  • Servicio por el lado derecho o izquierdo
  • Conector de cableado y herramientas de servicio del cliente

C32 Tier 4 / IMO III Equipos optativos

ALARMA Y PROTECCIÓN

  • Panel de control MGCP III B con sistema de alarma y protección Cat®
  • Protección IP44 del generador

SISTEMA DE ESCAPE

  • Silenciador
  • Sensores de agua en el combustible y de escape
  • Protección por rociado con aprobación SOLAS

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  • Bomba manual o eléctrica de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

  • Filtros de aceite dobles

SISTEMA DE ARRANQUE

  • Motores de arranque: neumáticos, eléctricos o redundantes

Compare C32 Tier 4 / IMO III con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Marino Cat C32 Tier 4 de la EPA / IMO III

Grupo Electrógeno Marino Cat C32 Tier 4 de la EPA / IMO III

Comprobar las ofertas actuales para  C32 Tier 4 / IMO III

Ver más ofertas