Grupo Electrógeno Marino Cat C32 (IMO III)

Grupos electrógenos marinos C32 IMO III

Solicitar una cotización Encontrar distribuidor

Especificaciones clave

Valor nominal mínimo
219 ekW
219 ekW
Valor nominal máximo
940 ekW
940 ekW
Frecuencia
60 Hz
60 Hz

Información general

Grupo electrógeno Cat C32, certificado de emisiones IMO III (SCR obligatorio)

Especificaciones del producto para C32 IMO III

Valor nominal mínimo 219 ekW 219 ekW
Valor nominal máximo 940 ekW 940 ekW
Frecuencia 60 Hz 60 Hz
Configuración 12 cilindros en "V", 4 tiempos, diésel 12 cilindros en "V", 4 tiempos, diésel
Aspiración Aspiración turboalimentada postenfriada Aspiración turboalimentada postenfriada
Calibre 5.71 pulg 145 mm
Carrera 6.38 pulg 162 mm
Cilindrada 1959 pulg³ 32.1 l
Emisiones Emisiones IMO III certificadas (SCR obligatorio) Emisiones IMO III certificadas (SCR obligatorio)
Velocidad de régimen del motor 1500 rev/min 1500 rev/min
Regulador Electrónica (ECM A5) Electrónica (ECM A5)
Capacidad de llenado Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal) Sistema de aceite lubricante con cambio de filtro de aceite: 146 L (38,5 gal)
Intervalo de cambio de aceite 750 horas 750 horas
Refrigeración Intercambiador de calor, refrigerado mediante quilla o radiador Intercambiador de calor, refrigerado mediante quilla o radiador
Generador SR5 - Devanado formado SR5 - Devanado formado
Longitud 167,2 pulg/4245 mm (mínimo), 226,1 pulg/5742 mm (máximo) 167,2 pulg/4245 mm (mínimo), 226,1 pulg/5742 mm (máximo)
Anchura 59,9 pulg/1521 mm (mínimo), 89,8 pulg/2280 mm (máximo) 59,9 pulg/1521 mm (mínimo), 89,8 pulg/2280 mm (máximo)
Altura 70,4 pulg/1747 mm (mínimo), 92,8 pulg/2356 mm (máximo) 70,4 pulg/1747 mm (mínimo), 92,8 pulg/2356 mm (máximo)

C32 IMO III Equipos estándar

SISTEMA DE ADMISIÓN DE AIRE

  • Circuito separado con postenfriador (SCAC, Separate Circuit Aftercooled)
  • Eliminación de vapores del cárter cerrado

SISTEMA DE CONTROL

  • Sistema de control de 24 V

SISTEMA DE REFRIGERACIÓN

  • Intercambiador de calor o enfriador de quilla
  • Turboalimentador y colector de escape refrigerado por agua
  • Conductos de agua de mar rígidos, sin mangueras flexibles
  • Bridas para conexiones de refrigeración, ANSI o DIN

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  • Filtro de combustible primario con separador de agua instalado en el bastidor de la base
  • Filtros de combustible dobles con líneas de combustible híbridas

GENERADORES Y ACCESORIOS DEL GENERADOR

  • El generador SR5 con protección IP23, refrigerado por aire, con devanado formado se ofrece en versiones de 380, 400, 415 y 690 V

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

  • Llenado de aceite, filtro sencillo y varilla de medición

SISTEMA DE MONTAJE

  • Montaje aislado con resorte helicoidal/de goma para reducir la vibración y el ruido en las estructuras

GENERAL

  • Servicio por el lado derecho o izquierdo
  • Conector de cableado y herramientas de servicio del cliente

C32 IMO III Equipos optativos

ALARMA Y PROTECCIÓN

  • Panel de control MGCPIIIB con sistema de alarma y protección Cat®
  • Protección IP44 del generador

SISTEMA DE ESCAPE

  • Silenciador
  • Sensores de agua en el combustible y de escape
  • Protección por rociado con aprobación SOLAS

SISTEMA DE CARGA

  • Alternador de carga

SISTEMA DE COMBUSTIBLE

  • Bomba manual o eléctrica de cebado de combustible
  • Enfriador de combustible

SISTEMA DE LUBRICACIÓN

  • Filtros de aceite dobles

SISTEMA DE ARRANQUE

  • Motores de arranque: neumáticos, eléctricos o redundantes

Compare C32 IMO III con otros productos considerados habitualmente.

Galería multimedia

Grupo Electrógeno Marino Cat C32 (IMO III)

Grupo Electrógeno Marino Cat C32 (IMO III)

Comprobar las ofertas actuales para  C32 IMO III

Ver más ofertas