Elija su oferta de financiación

we'll take care of the repairs
we'll take care of the repairs

Financiación de reparaciones desde el 0% de interés

0% A 12 MESes*

1% A 18 MESes

2% A 24 MESes

*Campaña válida hasta el 31 de diciembre de 2022 para reparaciones por importe superior a 3.000€. TAE: 0,93% calculada para un importe principal del préstamo de 15.000 € a 12 meses (TAE a 18 meses: 1,65% y a 24 meses: 2.51%). Comisión de apertura 0,5% sobre el principal del préstamo (mínimo 60,10 euros). Intereses soportados por Caterpillar y el Distribuidor.

Solicite información de financiación

¿Estas listo para empezar? Complete el formulario para solicitar cotización e información sobre productos, precios y ofertas vigentes. Le proporcionaremos automáticamente los datos de contacto del distribuidor más cercano a usted y un representante se comunicará con usted lo antes posible.

Complete el formulario para solicitar un presupuesto.  Se lo comunicaremos automáticamente a su distribuidor local y un representante del distribuidor se pondrá en contacto con usted muy pronto.