El sistema de control de nivelación Cat Depth and Slope ya está disponible en la Excavadora Hidráulica Cat 323E

La tecnología de control de nivelación hace que las Excavadoras 323E L resulten aún más productivas

El sistema de control de nivelación Cat® Depth and Slope se incluye ahora de serie en las Excavadoras Hidráulicas Cat 323E L (N).

Este sistema 2D muestra información de posicionamiento y de corte y llenado en el monitor estándar de la máquina. La información en tiempo real ayuda a los operadores a obtener valores de profundidad y pendiente uniformes de manera eficiente y precisa sin depender de suposiciones, lo que se traduce en un aumento de la productividad de hasta el 35 %.

Todos los sensores y componentes se integran de fábrica en la Excavadora Cat 323E L, lo que reduce el riesgo de robo o daños. Los botones de la palanca tipo joystick permiten a los operadores configurar los ajustes de rasando sin necesidad de retirar las manos de los controles. Las alertas de límite de altura y profundidad avisan al operador cuando se excava cerca de tuberías enterradas o en zonas con tejados bajos.

Para disfrutar de funciones avanzadas, puede actualizar fácilmente al control 3D con el sistema Cat AccuGrade™. La 323E L incluye todo el sistema de cableado y dispone de soportes en el mástil trasero para una rápida instalación.

Ventajas en profundidad e inclinación

El sistema de control de nivelación Cat Depth and Slope se incluye ahora de serie en las Excavadoras Hidráulicas Cat 323E L (N) con el balancín de 2,9 metros y una pluma de alcance estándar de 5,7 metros.

  • Ahorro de combustible documentado de hasta el 6 %.
  • Nivelación con menos pasadas. Finalización del trabajo en menos tiempo.
  • Se reduce la necesidad de comprobación de pendiente.
  • Coloque el plan de nivelación en la cabina con el operador.
  • Configure el sistema una sola vez, introduzca los valores de profundidad y pendiente deseados y podrá empezar a trabajar.
  • El receptor láser integrado en la pluma evita tener que reconfigurar el sistema una y otra vez.

Características de la Excavadora Cat® 323E L (N)

SmartBoom™ reduce el esfuerzo y las vibraciones que se transmiten a la máquina para proporcionar un entorno más cómodo.

Las palancas tipo joystick ajustables satisfacen las preferencias individuales en cuanto a comodidad y productividad durante todo el día.


GRADE: La previsión que desea

Obtenga más información sobre las tecnologías GRADE de Cat® Connect y lo que pueden hacer por su empresa.

Más información

Excavadora 323E

Con mayor productividad y confort, menor consumo de combustible y emisiones, y tareas de mantenimiento más cómodas y sencillas, las excavadoras de la serie E y la 323E le ayudarán a mejorar la eficiencia de su lugar de trabajo gracias a los bajos costes de operación y propiedad, el excelente rendimiento y la gran versatilidad.

Ver la 323E