AccuGrade® GPS

Los procesos de movimientos de tierras y nivelación fina requieren grandes esfuerzos y dependen de la mano de obra e instrumentos. Mantener una nivelación consistente entre las estacas es difícil, incluso para los operadores con experiencia. El sistema AccuGrade GPS reduce las necesidades de mano de obra y ayuda a los operadores a trabajar en los planos de diseño con operaciones de corte y llenado precisas, además de reducir los costes de materiales.

El sistema de control AccuGrade GPS es la mejor solución cuando la obra implica seguir las curvas de nivel en lugar de solo explanar con pendiente única o doble. El sistema tridimensional AccuGrade utiliza la tecnología GPS para comparar la posición de la hoja de empuje con el plano tridimensional digitalizado de la obra y señala al operador o al sistema hidráulico si hay que subir o bajar la hoja de empuje para adaptarse a los requisitos del diseño.

Las soluciones de tecnología avanzada de GPS trasladan el proyecto de diseño a la cabina para un mayor control del operador, una precisión superior, mayor productividad y costes de operación inferiores.

El sistema de control de nivelación AccuGrade GPS es un sistema de control y guiado de máquinas de alta tecnología que permite a los operadores de las hojas de empuje nivelar con una precisión superior sin necesidad de las estacas de topografía. Los datos digitales de diseño, las funciones de guiado para el operador en la cabina y los controles automáticos de la hoja de empuje ayudan al operador a obtener la nivelación más rápidamente, lo que se traduce en una mayor productividad, menos costes de operación y una mayor rentabilidad.

AccuGrade GPS está diseñado para una amplia gama de aplicaciones de compactación de suelos de construcción, desde el desescombro masivo con ritmos de producción elevados hasta la nivelación fina con tolerancias estrictas.

Los diseños de explanación de pendientes únicas o dobles o superficies llanas, como los suelos compactados para construcción, aparcamientos, carreteras y autopistas, pueden crearse a bordo de la máquina con el sistema AccuGrade GPS. En la oficina los ingenieros de diseño pueden crear los proyectos tridimensionales complejos, como los campos de golf y las carreteras con peralte, y cargarlos en el sistema a través de una tarjeta compact flash.

Mantener una nivelación consistente entre las estacas es difícil, incluso para los operadores con experiencia. El sistema AccuGrade GPS reduce las necesidades de mano de obra y ayuda a los operadores a trabajar en los planos de diseño con operaciones de corte y llenado precisas, y reduciendo los costes de materiales.

Servicio postventa

Caterpillar lleva más de 25 años suministrando componentes y sistemas electrónicos y eléctricos para el sector del movimiento de tierras a través de soluciones de tecnología para el mundo real que mejoran el valor de los productos Cat y consiguen que los clientes sean más productivos y rentables. Su distribuidor Cat está dispuesto a ayudarle a obtener los sistemas de máquinas o el servicio técnico responsable e informado que se adapten a la aplicación.

Aumenta la productividad y eficiencia

  • Incrementa la productividad en hasta un 50%
  • Reduce los riesgos y el costoso reprocesamiento del material al mover la tierra de la forma correcta desde el principio
  • Reduce los costes de inspección en hasta un 90%
  • Aumenta la utilización de los materiales
  • Reduce los costes de operación
  • Prolonga la jornada de trabajo

Ayuda con la escasez de mano de obra

  • Reduce los requisitos y costes de la mano de obra
  • Los clientes pueden tener el trabajo terminado antes
  • Reduce la necesidad de colocar estacas, líneas de tirantes e inspectores de rasante
  • Permite al operador comprobar la nivelación desde la cabina
  • Reduce la mano de obra para la colocación de estacas a medida que avanza el trabajo

Mejora la satisfacción y la retención de los empleados

  • La pantalla a bordo muestra el diseño en la cabina
  • Proporciona más responsabilidad y satisfacción por el trabajo
  • Ofrece al operador resultados en tiempo real
  • La información en tiempo real del progreso incrementa la satisfacción por el trabajo, elimina los riesgos de trabajar a ciegas y reduce la tensión del operador
  • Mejora las capacidades del operador y lleva el rendimiento al siguiente nivel
  • Invertir en el operador supone reportar valor y fiabilidad al invertir en la última tecnología

Aborda los temas de seguridad

  • Elimina las estacas e inspectores de rasante de la zona de trabajo y los aleja de la maquinaria pesada
  • El sistema de inmovilización de seguridad garantiza el bloqueo de la hoja cuando el sistema está inactivo

Integrado en las máquinas Cat

  • Sistemas electrónicos e hidráulicos a bordo optimizados y de eficacia probada
  • Los componentes están diseñados para maximizar la fiabilidad de la máquina
  • La integración en la cabina y las palancas tipo joystick aumentan la facilidad de uso
  • El sistema de inmovilización de seguridad (freno de estacionamiento, estado del sistema, tiempo de ralentí) incrementa la seguridad
  • La red de distribuidores Cat proporciona un mantenimiento y un servicio postventa sin rival.

Incrementa la versatilidad de la maquinaria

  • Las conexiones "Plug and play" permiten una conversión rápida y sencilla desde el sistema de control de nivelación por láser al control por GPS o manual
  • Proporciona homogeneidad y precisión, lo que convierte su máquina de producción en una máquina de nivelación fina