Perfil energético: Southern Pines

Southern Pines, ubicada en Leakesville, MS, es una planta de almacenamiento de gas natural pionera en la técnica de Minería de Soluciones en Presencia de Gas (SMUG, Solution Mining Under Gas). Como instalación de servicio máximo, responde a un gran potencial de carga en intervalos estacionales, diarios o mensuales.

El exclusivo modelo de almacenamiento le permite transportar altas cargas de gas rápidamente. Las formaciones de cavernas de sal en Southern Pines generan un núcleo para suministrar gas a varias tuberías, extraer de varias áreas de producción y suministrar a varios mercados. Southern Pines utiliza seis Motores G16CM34 para mantener las operaciones en funcionamiento.

¿Por qué el Motor Cat® GCM34?

El Motor Cat G16CM34 es una solución natural para este tipo de instalación de almacenamiento: tamaño correcto, alta capacidad de entrega, rápida respuesta y manejo de una amplia gama de flujo operacional. Southern Pines seleccionó el modelo G16CM34 porque Caterpillar responde a los requisitos de la industria de almacenamiento de gas natural y trabaja para desarrollar productos que se adapten a necesidades específicas

"Como gerente de la planta, espero que Caterpillar suministre un producto fiable y que requiera poco mantenimiento, y es lo que hemos recibido. Este motor está diseñado según estas dimensiones de rendimiento, además de la calidad del aire y la eficiencia mecánica".
Scott Hicks, gerente de la planta

PERFIL ENERGÉTICO DE PETRÓLEO & GAS

 

Financiamiento de Caterpillar

Cat Financial contribuyó con el éxito de Southern Pines mediante un crédito a través de todo el desarrollo del proyecto. Durante 60 años, Cat Financial ha impulsado el negocio del petróleo en tierra y ahora también en el mar. Cuente con Cat Financial para obtener los recursos que necesita.

Eficiencia & fiabilidad

La eficiencia del combustible es extremadamente importante para cumplir los requisitos de crédito de combustible de los contratos con los clientes. Desde el punto de vista del combustible, ayuda a reducir el costo de operación y permite lograr productividad adicional. Y el sólido diseño del motor de velocidad media, junto con el extraordinario respaldo de piezas y servicio Cat, entrega una disponibilidad de más del 98 %.

Respaldo al producto y del distribuidor

Caterpillar entrega el mejor respaldo de su clase en la industria. El equipo de puesta en servicio de Global Petroleum conoce la línea de productos. Para la operación y el mantenimiento, Southern Pines cuenta con el respaldo del distribuidor Cat local, Louisiana Machinery. Las piezas y el servicio son muy importantes para Southern Pines. Louisiana Machinery ofrece excelente respaldo técnico; los técnicos conocen muy bien el producto y están disponibles cuando se los necesite.

¿Cómo utiliza Southern Pines el Motor G16CM34?

Southern Pines utiliza compresión para la inyección y extracción de gas, además de transportar gas de tubería a tubería en un concepto de núcleo. El motor y el compresor responden a una amplia gama de velocidad y carga. La operación intermitente es rutinaria, de modo que no es como una instalación de tuberías clásica. Se necesita respuesta rápida, pero no se requieren todas las máquinas en todo momento. SP funciona estacionalmente. El modelo GCM34 tiene flexibilidad operacional: el motor de producción actual puede arrancarse y cargarse al 100 % en menos de cuatro minutos; puede operarse de 750 a 450 rpm y desde par nominal completo hasta el 50 % del par nominal a temperaturas ambiente de hasta 100 °F, lo cual simplifica el control del flujo de gas.

La flexibilidad de operación de la máquina en una amplia gama de aspectos (el nivel de producción, rpm y presión) es única. Esta instalación exige una clase de almacenamiento superior porque nuestros clientes tienen altas expectativas. Ofrecemos un servicio superior y debemos responder de un momento a otro para suministrar gas a la tubería. Respondemos rápidamente a las condiciones del tiempo, ya sea un huracán o una helada, y estamos listos para pasar de la ausencia de operación al servicio según la demanda.

¿Cuál es la ventaja del Motor GCM34?

La eficiencia mecánica de un 44 % y eficiencia del combustible de 5.759 btu/bhp-hr, junto con una amplia gama de operación (un 40 % de regulación y potencia plena hasta 100 ˚F), convierten al Motor GCM34 en una solución atractiva y económica. Este motor de la clase de 8.000 hp es el "tamaño correcto" para múltiples aplicaciones.

"El Motor G16CM34 es un nuevo competidor en el mercado, con un buen respaldo, y Caterpillar ha respondido bien a los problemas de crecimiento relacionados. Es la máquina correcta para el trabajo. Muy eficiente. No hemos tenido problemas. Hemos tenido éxito en términos de desempeño y respuesta ante los clientes".
Jack Gatewood, exvicepresidente de construcción y desarrollo