Ventajas de la MDP

Ahorro de costes

  • Los contribuyentes gozarán de una mayor vida útil de los proyectos públicos tales como carreteras, aeropuertos, malecones y otras inversiones en infraestructuras
  • El menor número de pasadas necesario supone una reducción directa de los costes, que en última instancia se reflejará en las ofertas
  • La detección de los problemas de compactación durante la realización de la tarea permite realizar los ajustes de manera inmediata, evitando tener que rehacer tareas

Un menor número de pasadas implica:

  • Un menor consumo de combustible
  • Un uso más eficiente de la mano de obra y una reducción de sus costes
  • Un uso productivo de la maquinaria
  • Una mayor facilidad para cumplir los plazos del proyecto

Seguimiento

  • La pantalla de la cabina proporciona al operador información en tiempo real
  • Es posible monitorizar la rigidez tanto en la cabina como de forma remota a través de un ordenador, un iPad o un teléfono inteligente
  • Los inspectores pueden monitorizar un proyecto de forma remota

Recogida de datos

  • No realiza mediciones tan profundas como un sistema basado en acelerómetro, monitoriza más cerca de la profundidad de la capa
  • Los operadores producen datos sobre el 100% de la superficie, en comparación con el 1% de los tradicionales métodos y dispositivos de prueba portátiles
  • Funciona bien sobre todo tipo de suelos: finos, granulares o aglomerados
  • Puede realizar las mediciones con el sistema de vibraciones activado o desactivado; puede manejar el control de nivelación
  • Funciona bien sobre tambores lisos, tambores de pata de cabra y tambores lisos con kits de recubrimiento
  • No precisa testigos, lo que evita las debilidades estructurales que estas muestras provocan

Compactador de Suelos Vibratorio

MDP

El Compactador de Suelos Vibratorio CS54B combina productividad de clase mundial con comodidad del operador sobresaliente, al mismo tiempo que se continúa el legado de durabilidad, fiabilidad y facilidad de servicio que los contratistas en todo el mundo esperan de las máquinas de Cat®.

Aprende más

9.520 Razones Para Probar la Nueva Tecnología de Compactación

9.520

Machine Drive Power permite eliminar miles de pasadas y duplica con creces la velocidad de trabajo

Aprende más