HERRAMIENTAS DE TRABAJO INTELIGENTES EN TUS MÁQUINAS CAT®

HERRAMIENTAS DE TRABAJO INTELIGENTES EN TUS MÁQUINAS CAT®

El Poder de la inteligencia 

Las novedades más interesantes en el mundo de las máquinas Cat® generalmente van mano a mano con avances tecnológicos que aportan nuevas funcionalidades para satisfacer una o muchas demandas de nuestros clientes. En particular, la Serie D3 de Minicargadores Cat forma parte de la familia de minicargadores mejor equipados en el mercado por estar dotado con tecnología de punta. Pero, ¿qué significa esto para ti? En pocas palabras significa una funcionalidad tecnológica nunca antes vista en el mercado con la cual esta máquina comunica o integra la herramienta de trabajo con la máquina, de forma inteligente. La versatilidad es pieza fundamental para los Minicargadores Serie D3 ya que facilita la realización de múltiples tareas en las labores cotidianas. No obstante, su formidable adaptabilidad permite utilizar diversidad de herramientas tales como brazo excavador, sinfín, martillo, placa compactadora y muchas más. Una máquina inteligente multifuncional caracterizada por ser versátil en el área de trabajo. 

de
El Poder de la inteligencia

Este novedoso concepto de herramienta inteligente permite la interacción en tres aspectos esenciales como son: el reconocimiento de la herramienta por parte de la máquina, menús específicos para la herramienta en la pantalla de la máquina y funciones específicas de la herramienta desde los joysticks de operación de la máquina. 

Aun cuando el Minicargador Cat® de la Serie D3 muestra desempeño inteligente y tecnología avanzada, operarlo es muy sencillo y amigable. Esto resulta en gran apoyo facilitando las labores del trabajo, tal como se puede ver en la demostración del video.

Su diseño de levantamiento vertical proporciona mayor alcance y altura de levantamiento para facilitar y agilizar la carga de camiones. En nuestros equipos sobre orugas, el sistema de tren de rodaje suspendido estándar proporciona tracción, flotación, estabilidad y velocidad superiores para trabajar en una amplia gama de aplicaciones y condiciones de suelo deficiente. Una pequeña máquina con gran fuerza y desempeño.

HERRAMIENTAS DE 
TRABAJO INTELIGENTES
 EN TUS MÁQUINAS CAT®

D3 series
de
D3 series

La opción de cabina sellada y presurizada líder en la industria proporciona un entorno de operación más limpio y silencioso con una excelente visibilidad de la herramienta. Continuando con la tendencia líder de la industria, la Serie D3 también incluye controles de joysticks ajustables montados en el asiento como estándar para la comodidad del operador. 

Para verificar que otro tipo de herramientas son compatibles con minicargadores Cat® de la Serie D3 consulte con su distribuidor local más cercano.

ENCUENTRE AQUÍ AL DISTRIBUIDOR MÁS CERCANO

BUSCAR