TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA: ¿QUIÉN LA NECESITA?

tecnología de asistencia

TECNOLOGÍA DE ASISTENCIA: ¿QUIÉN LA NECESITA?

 

En la búsqueda de un auto Nuevo puede que notes la disponibilidad de muchas opciones que no existían hace un par de años. Control de velocidad crucero adaptable, sistemas de advertencia de abondo de carril, detección de puntos ciegos, y estacionamiento paralelo automático son recursos conocidos como Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor. Algunas personas ven estos recursos como excesivos o innecesarios mientras otras desean que sean estándar en la industria muy pronto.

En maquinaria de construcción, algunos fabricantes han optado por aplicar tecnología de asistencia al operador como Sistemas de Nivelación Automatizados que no requieren una inversión en infraestructura externa como guiado por satélites (GNSS). No solo proveen una referencia visual en cabina con indicadores de corte y relleno, también controlan el movimiento de la hoja de corte o el cucharon facilitando y simplificando la labor del operador.
 

¿QUE HAY DISPONIBLE?

En ciertos de tractores se utiliza el sistema de control de pendiente el cual automatiza la operación de la hoja. El operador desde el monitor en cabina podrá establecer la pendiente transversal y longitudinal. De ahí en adelante la maquina se encargara de mantener estos ángulos de corte de manera automática mientras la misma avanza. El resultado es un trabajo de nivelación más rápido, con mayor calidad y más eficiente reduciendo considerablemente la fatiga del operador en labores repetitivas.

La tecnología en sistemas de asistencia también es utilizada en excavadoras para automatizar ciertas funciones de la pluma y cucharon. El operador podrá ingresar la profundidad de excavación deseada desde la pantalla táctil en cabina, habilitar la opción de AUTO e iniciar el trabajo. Al llegar a la profundidad deseada el sistema de asistencia en conjunto con el sistema electro-hidráulico ira realizando ajustes en los movimientos de la pluma, brazo y cucharon para no exceder de la profundidad deseada garantizado una alta calidad de acabado. Nuevamente el resulto es un trabajo más rápido, más eficiente con menos fatiga para el operador.
 

¿CUAL ES EL IMPACTO EN EL OPERADOR?

Comentan nuestros clientes que los sistemas de asistencia hacen que prácticamente todos sus operadores, independientemente de su nivel de habilidad, sean capaces de realizar un mejor trabajo. Una persona que utiliza CAT GRADE – Assist puede realizar un trabajo de nivelación un 45% más rápido que alguien que no tenga ningún sistema de asistencia y 30% más rápido que con otros sistemas solo indicativos. Se evita el trabajo doble, uso innecesario del equipo y se aumenta considerablemente el acabado del trabajo final y su precisión.
 

¿CUAL ES EL RETORNO DE INVERSION?

Cada obra, y aplicación es diferente. Pero realizando un cálculo simple de poder terminar un trabajo reduciendo el tiempo en un 45%. A esto agregamos otros factores como combustible, horas máquina, mano de obra, calidad de trabajo, costos de agregados, estacas, topógrafos y podemos entender el impacto positivo de estas soluciones. Hemos visto contratistas obtener un retorno de inversión con sistemas de nivelación CAT GRADE en una sola obra grande. Otros nos comentan que en un año pueden recuperar el costo de la inversión.
 

¿ES NECESARIO?

Hay muy buenos argumentos para realizar una inversión en sistemas de nivelación. Aplicándola correctamente, es la forma más fácil y rápida de aumentar la productividad, reducir costos y hacer frente a la escasez en mano de obra calificada. Todo esto sin la necesidad de una gran infraestructura.

Hable con su distribuidor CAT para entender cómo puede implementar estas tecnologías en su operación.

tecnología de asistencia

tecnología de asistencia

tecnología de asistencia

tecnología de asistencia

tecnología de asistencia

warning

Puede que los usuarios de Internet Explorer tengan problemas con ciertas características de nuestro sitio.
Pruebe otro navegador (por ejemplo, Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, etc.) para disfrutar la experiencia completa de Cat.com.