Productos complementarios para alquiler

Productos complementarios para alquiler

ALQUILER DE EQUIPOS DE AIRE COMPRIMIDO

Cuando busque soluciones fiables de aire comprimido de & alta presión, diésel y eléctricas, alquile lo que necesita, y obtenga la asesoría experta para manejar todo, desde la evaluación y la selección del producto hasta la entrega y la instalación. Ofrecemos soluciones para cada necesidad, no importa cuán grande, compleja o urgente sea:

  • Productos que varían de 185 a 1.800 cfm con presiones de 100 a 500 lb/pulg²
  • Compresores en espiral y de tornillo giratorio alimentados por  motores diésel Cat®
  • Motores eléctricos de alta eficiencia para producir aire de bajo costo en casi cualquier tipo de flujo y presión

CONTROL DE TEMPERATURA

Ya sea si necesita soluciones para lugares de trabajo remotos, fábricas, espacios para eventos corporativos o para todas las posibilidades intermedias, contamos con la solución ideal en la red de distribuidores Cat Rental. Expertos entrenados evaluarán la situación y lo ayudarán a seleccionar entre una amplia gama de productos:

  • Equipo de control de temperatura que varía en tamaño desde una tonelada hasta 500 toneladas
  • Equipos auxiliares: torres de enfriamiento, controladores de aire, intercambiadores de calor, conductos, difusores, bombas, válvulas y mangueras


encuentre lo que necesita

localizador de distribuidores

¿Desea encontrar más información acerca de equipos de aire comprimido y control de temperatura? Comuníquese con su distribuidor Cat local.

encuentre a su distribuidor local

Alquiler de potencia

Alquiler de potencia

Cat Rental Power entrega grupos electrógenos limpios, fiables y con un consumo de combustible eficiente cuándo y dónde los necesite.

Ver la página de alquiler

Generadores MÓVILES

Generadores MÓVILES

Obtenga equipos de potencia portátiles, autónomos y fáciles de transportar desde 20 hasta 2.000 kW para cualquier tamaño o aplicación, con todos los equipos auxiliares que necesite. También puede comprar grupos electrógenos móviles, de manera que pueda utilizarlos y transportarlos en la medida que las necesidades de potencia (o sitios de trabajo) cambien.

VER PRODUCTOS