DYNAMIC GAS BLENDING

Dynamic Gas Blending™ de Cat®

La tecnología Dynamic Gas Blending™ (DGB™) entrega un grupo electrógeno de diésel y metano con la flexibilidad para manejar las variaciones en la calidad del combustible y las condiciones de funcionamiento del motor, usa gas cuando está disponible y diésel cuando no lo está.  

Una solución de combustible doble

Un grupo electrógeno con DGB (Dynamic Gas Blending, Mezcla dinámica de gas) se ajusta automáticamente a los cambios de calidad del combustible, lo que elimina la necesidad de realizar calibraciones en terreno.  La DGB garantiza la máxima sustitución sobre la gama de carga más amplia en la industria, para que disfrute de los mismos intervalos de servicio y la durabilidad de los componentes, mientras mantiene la potencia y el rendimiento de la respuesta transitoria del grupo electrógeno diésel.  Nuestro equipo de soluciones de potencia personalizadas diseñará un sistema de mezclado de combustible para satisfacer sus necesidades específicas.  

 

LOGRA HASTA UN 70 % DE SUSTITUCIÓN AL MISMO TIEMPO QUE MANTIENE EL
RENDIMIENTO DIÉSEL Y EL FUNCIONAMIENTO SEGURO DEL MOTOR.

 

Ventajas de los grupos electrógenos con DGB de Cat y de las soluciones de potencia

  • Costos de operación más bajos, mediante el uso de gas en lugar de aceites combustibles cuando está disponible
  • Tiempos de puesta en servicio reducidos gracias a una interfaz de punto sencilla para las funciones del motor, el generador y la DGB
  • Mantienen los intervalos de servicio actuales y la vida útil de los componentes, lo que elimina los costos de mantenimiento adicionales  
  • Cumplen y, en algunos casos, exceden los requisitos de certificación de emisiones para productos diésel.
  • Capacidad para aceptar una amplia gama de calidad de gas; el sistema se ajusta automáticamente a los cambios de la calidad del combustible, lo que elimina la necesidad de realizar calibraciones en terreno.

Características de seguridad incorporadas en controles integrados

  • Botón de parada de emergencia en el panel de instrumentos
  • Válvulas optativas de corte de aire y de alivio de explosión
  • Funciones de apagado y de alarma configurables
  • Interruptores de alarma adicionales disponibles para entradas suministradas por el cliente
  • Supresores de llamas

Panel de control EMCP 4.4  

  • Capacidades de monitoreo remoto y una interfaz de punto sencilla para las funciones del motor, el generador y el DGB.
  • Capacidad de poner generadores en paralelo.
  • Supervisión de carga y carga compartida.  

Características y especificaciones  

  • Certificación CE
  • Sistemas de control: paquetes de monitoreo remoto y alarmas o apagado de seguridad para el alternador y el motor optativas.
  • Equipo de conmutación
  • Alternador: salida de voltaje medio, IP4X, IP5X
  • Sistemas silenciadores de escape residenciales y para niveles críticos
  • Sistema de arranque: baterías y cargadores mejorados. Motor de arranque por aire con controles
  • Pruebas ante la presencia del cliente y de aceptación en fábrica
  • Servicios de puesta en marcha en el sitio
Portal de información técnica de los sistemas de potencia

Encuentre comparaciones de productos, datos técnicos, tamaños de productos y más mediante nuestro portal de información técnica, creado específicamente para consultores, arquitectos, ingenieros y propietarios.

Obtener más información
Placeholder image
Acceda a información acerca de la industria
Vea folletos, documentos técnicos y mucho más
Calculadora de tamaños de generadores comerciales e industriales

Caterpillar Electric Power se complace en presentar nuestro último software de dimensionamiento de grupos electrógenos, Cat® Electric Power SpecSizer.

Obtener más información
Potencia eléctrica en redes sociales

Revise la página de redes sociales de la potencia eléctrica Cat® para ver las últimas novedades, consejos de mantenimiento preventivo, además de anuncios de productos y presentaciones.

Obtener más información
Servicio del distribuidor Cat®

Compre cualquier equipo Cat® y obtenga también todo el respaldo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Comuníquese con su distribuidor local
Boletín de energía eléctrica

Obtenga la información más reciente sobre los productos Cat® y los temas de la industria enfocados en ayudarlo a aprovechar su inversión al máximo.

Regístrate
Empresa

Como líder mundial en lo que respecta a prestaciones de tamaño, alcance, envergadura y carácter, Caterpillar Inc. facilita de manera genuina el progreso mundial sostenible y las oportunidades.

Más información