Grupos electrógenos en paralelo
Se necesita flexibilidad en el diseño para permitir el crecimiento. Caterpillar es su proveedor único de soluciones de sistemas personalizados. Desde la integración con un sistema existente hasta varios conjuntos con controles y equipos de conmutación, un sistema paralelo le permite elegir entre diseños sencillos, avanzados y personalizados para satisfacer sus necesidades de expansión.
Ventajas del sistema en paralelo
La conexión en paralelo de varias unidades le ofrece más flexibilidad.
- Redundancia para cargas críticas
- Facilidad de expansión
- Bajo costo de propiedad
Los sistemas de alimentación están diseñados para ser eficientes.
- Compatibilidad de interfaz probada
- Componentes confiables, eficientes y armoniosos
- Menor tiempo de instalación
- Un único proveedor de servicios, piezas y ventas
El equipo de conmutación puesto en paralelo es clave para el 100 % de tiempo de actividad
TierPoint tiene una de las huellas más grandes y más geográficamente diversificadas de la nación. La empresa respalda una amplia variedad de clientes, que incluyen grandes instituciones financieras, empresas farmacéuticas y pequeños negocios.