Motoniveladoras

PRECISIÓN Y DURABILIDAD

COMPRE, ALQUILE O ARRIENDE HOY MISMO

 

HABLE CON UN EXPERTO

 

120

La motoniveladora Cat® 120 puede adaptarse a sus operaciones. Elija el tipo de controles, los requerimientos de cabina y la tecnología. No importa si su prioridad es la velocidad y precisión, la versatilidad cotidiana o los bajos costos de adquisición, nosotros contamos con una 120 que se adapta a sus necesidades.

VEA LA 120

LAS MOTONIVELADORAS CAT® SERIE K

 

Las motoniveladoras Cat Serie K presentan nuevas características que mejoran su productividad y reducen los costos de operación. Entre ellas se destacan: una cabina más cómoda con un nuevo asiento de suspensión, una barra de articulación fija que ayuda a aumentar la productividad, el Circle Saver™ y la flotación estándar de las cuchillas para reducir el tiempo y los costos de mantenimiento. Conozca más acerca de esta familia de productos actualizada.

VEA LA NUEVA SERIE K
12M

Mueva material de manera más eficiente - con la motoniveladora Cat 12M. Su cabina cuenta con controles tipo "joysticks" que el operador podrá manejar con más facilidad. Además, cuenta con un asiento más ergonómico, un climatizador automático y una pantalla fácil de leer. El motor ofrece un rendimiento excepcional y gran eficiencia de combustible. Las tecnologías opcionales de control de grado Cat Connect GRADE ayudan a los operadores a obtener una nivelación más rápidamente, con menos trabajo.

VEA LA 12M



 


 

140M

Aumente al máximo el rendimiento y la economía de combustible con la motoniveladora 140M. Su motor de alto rendimiento y su sistema hidráulico avanzado proporcionan la potencia que usted necesita mientras conserva combustible. Una cabina cómoda aumenta la productividad del operador y sus componentes de remolque son fáciles de mantener para aumentar el tiempo de operación. Incluya Cat Grade Control Cross Slope para más eficiencia de producción.

VEA LA 140M





 

140K

Trabaje duro, ahorre combustible y reduzca los costos operativos con la motoniveladora Cat® 140. Incluye un motor de alto rendimiento, transmisión de cambios suaves y un sistema hidráulico con sensor de carga para obtener máxima potencia y eficiencia. La cabina es cómoda y silenciosa, y la tecnología opcional Cat Connect le ayuda a aumentar la productividad y el control de costos.

VEA LA 140K





 

NIVELAR ECONÓMICA Y EFICIENTEMENTE

Cat Grade Control Cross Slope es un sistema opcional destinado a la serie M. Es completamente integrado, instalado de fábrica y ayuda a los operadores a nivelar con rapidez y precisión. Controla automáticamente un lado de la hoja, por lo que se necesita hasta un 50 por ciento menos la entrada manual. Como resultado, los operadores pueden trabajar con máxima eficiencia por períodos más largos de tiempo.

VEA EL SISTEMA

 


 

OBTENGA VENTAJES CON EL CAT 360°   

Protección extendida y fácil acceso a datos telemáticos: sin costo adicional al comprar o alquilar una máquina Cat elegible.

APRENDA MÁS

Cat Connect Cat Connect

TOMA DE DECISIONES BASADAS EN DATOS 

Las tecnologías Cat Connect le ofrecen toda la información que necesita para aumentar su resultado final. 

APRENDA MÁS 

Cat Connect Cat Connect

Motoniveladoras

Motoniveladoras

Motoniveladoras

ACCESORIOS

No results match your criteria