Desbrozadora industrial Cat® diseñada para la eficiencia y la operación continua

Desbrozadora industrial Cat® diseñada para la eficiencia y la operación continua

Para su publicación en América del Norte, América del Sur, Australia y Nueva Zelanda: octubre de 2017 
Número de Publicación: 555PR17

La nueva desbrozadora industrial Cat® amplía la actual gama de desbrozadoras   Cat y está diseñada para aplicaciones que implican la eliminación o el control de grandes cantidades de matorrales, árboles pequeños y vegetación densa, como en la limpieza de terrenos, el mantenimiento de derechos de paso y la preparación de sitios. El nuevo accesorio está diseñado para su uso con minicargadores y cargadores de cadenas compactos, cargadores todoterreno Cat y cargadores de cadenas compactos equipados con un acoplador universal.

La desbrozadora industrial ofrece un ancho de corte de 1,8 m (72 pulg) y tiene la capacidad de manipulación de materiales de hasta 200 mm (8 pulg) de diámetro, lo que garantiza una alta producción con todos los tipos de configuraciones auxiliares, ya sea de flujo estándar, flujo alto XPS o flujo alto XHP.

El bastidor de alta resistencia del accesorio y la barra de empuje están diseñados para dirigir la vegetación establecida hacia una serie de cuatro cuchillas endurecidas y reversibles que reducen el volumen del material rápida y eficientemente. Para garantizar la fiabilidad y prolongar la vida útil del mecanismo de accionamiento del cortador, el motor hidráulico y la caja de cambios están diseñados para mantener el funcionamiento en temperaturas altas, y una válvula anticavitación, junto con un acumulador, protegen el motor y garantizan un flujo de fluido constante, incluso durante el apagado.

Otras características clave de diseño de la desbrozadora industrial son el portador de hoja de servicio pesado de 900 libras que proporciona un alto nivel de inercia para la oscilación de las hojas a través de matorrales densos; además de un deflector integrado de desechos y patines de servicio pesado; una caja de cojinetes de servicio pesado para fijar la hoja portadora al sistema de transmisión; y mangueras hidráulicas auxiliares Cat XT-3™ ES bien protegidas con una línea de drenaje de la caja para proteger el motor.

# # #

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información del producto se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, nuestras plantas y nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2017 Caterpillar. Todos los derechos reservados  

 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África y Oriente Medio

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectoreswww.cat.com/requestCatinfo