Caterpillar produce el camión de primera categoría 797 n.º 1.000

Caterpillar produce el camión de primera categoría 797 n.º 1.000

Para su publicación en todo el mundo: junio del 2018  
Número de publicación: 325PR18

Caterpillar celebró recientemente la fabricación de la unidad n.º 1.000 del camión minero 797 Cat. Con capacidad de carga útil de 400 tons EE.UU (363 tons métricas), el modelo 797F es el camión más grande de Caterpillar y el camión minero de mando mecánico más grande del mundo.®

El 797 es el único camión minero de su clase de tamaño que consigue el hito de llegar a la unidad n.º 1.000. El primer 797 utilizado en una operación minera se puso en marcha en 1999 y todavía sigue en funcionamiento con más de 130.000 horas de trabajo en las arenas petrolíferas canadienses. Su prolongada durabilidad ayudó al 797 a convertirse en un elemento fundamental en las operaciones en las arenas petrolíferas de Canadá. Desde esa época, la variedad de las aplicaciones ha aumentado hasta incluir operaciones en minas de cobre, carbón y mineral de hierro, siendo Norteamérica, Sudamérica y Australia los lugares que cuentan con la mayor cantidad de camiones.

"El 797 ha demostrado su capacidad de alta producción en las condiciones más exigentes, desde frío extremo y las superficies más inestables de las arenas petrolíferas canadienses hasta aplicaciones en profundos pozos de cobre a gran altura en Sudamérica", dijo Sudhanshu Singh, gerente de producto global para camiones mineros grandes. "En una amplia gama de aplicaciones, el 797F establece el estándar de producción para camiones mineros de primera categoría. Ese es un motivo importante por el cual existen el doble de unidades 797 en funcionamiento en la actualidad en comparación con la cantidad total de camiones de la competencia en su clase de tamaño".

El motor C175 Cat de 20 cilindros con turbocompresor cuádruple es el encargado de alimentar el 797F. Con una producción de 4.000 hp (2.983 kW), el C175 ofrece mayor potencia para conseguir una aceleración más rápida, una mayor velocidad en pendientes y una mayor productividad. En el caso de las aplicaciones que no requieren la máxima potencia, como el acarreo en superficies planas que se realiza en muchas aplicaciones de carbón y mineral de hierro, se dispone de una configuración de 3.550 hp (2.647 kW). Hay disponible una gran variedad de mapas de combustible para equilibrar la productividad y el consumo de combustible, además de una configuración Tier 4 con el objetivo de cumplir con las normas de emisiones de escape de Norteamérica. Al igual que todos los camiones mineros grandes de Cat, el 797F cuenta con un completo tren de fuerza diseñado y fabricado completamente por Caterpillar.

Caterpillar ensambló la unidad n.º 1000 del 797 y todos sus predecesores en la planta de Decatur, Illinois, EE.UU. En la planta de Decatur se ensamblan todos los camiones mineros grandes de Cat.

Para obtener más información acerca de la tecnología y el equipo de minería de Cat, comuníquese con su distribuidor local de Cat o visite www.cat.com/mining

# # #

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

©2018 Caterpillar. Todos los derechos reservados

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América:

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Europa, África, Oriente Medio:

Francine Shore: Shore_Francine_M@cat.com

Solicitudes de los lectores

www.cat.com/requestCatinfo