Nuevo D6K Cat®: Tractor topador versátil y eficiente en el consumo de combustible, ahora incluso más productivo gracias a las funciones de la tecnología GRADE

Nuevo D6K Cat®: Tractor topador versátil y eficiente en el consumo de combustible, ahora incluso más productivo gracias a las funciones de la tecnología GRADE

Para publicación en Sudamérica: septiembre de 2017 
Número de publicación: 482PR17

El nuevo Tractor Topador D6K Cat® combina la mejor eficiencia del combustible con la potencia y la precisión para sobresalir en una amplia gama de trabajos. Mediante esta última actualización, el versátil tractor topador se vuelve más productivo gracias a la opción de poder agregar una selección de las funciones de la tecnología GRADE para ayudar a los operadores a lograr un trabajo de calidad en menos tiempo.

Un comprobado Motor C7.1 ACERT™ Cat proporciona 97 kW de potencia fiable. Las modalidades ECO optimizan la velocidad del motor, a la vez que mantienen la velocidad de desplazamiento, lo que permite ahorrar hasta un 18 % de combustible en aplicaciones con cargas más livianas de la hoja, como la nivelación de acabado. Para ofrecer versatilidad para una variedad de tareas, la transmisión hidrostática ofrece una maniobrabilidad superior, una excelente respuesta de la dirección y la capacidad de empujar las cargas completas de la hoja. El diseño optimizado del tren de rodaje proporciona una capacidad de nivelación de acabado uniforme y rápido.

El D6K reemplaza al actual D6K2 después del plan de simplificación de nombres de modelos de Caterpillar.

Tecnologías Cat Connect

Para ayudar a realizar más trabajo de calidad en menos tiempo., el nuevo D6K ofrece una gama de funciones estándar de la tecnología Cat Connect GRADE. Los operadores experimentados pueden trabajar de manera más productiva y los menos experimentados pueden lograr resultados de mejor calidad más rápidamente. Estas funciones inteligentes son fáciles de usar y se integran perfectamente a la máquina en la fábrica, no se necesita ningún software o hardware externo adicional.

  • La función Cat GRADE con Slope Assist™ ayuda a los operadores a alcanzar rápidamente las pendientes deseadas, ya que mantiene de forma automática los ángulos establecidos de la hoja de la topadora. De esta manera, se termina hasta un 39 % más rápido con hasta un 68 % de mejor calidad de superficie, lo que reduce el esfuerzo del operador en hasta un 82 %.* El sistema es fácil de configurar y no requiere una señal de GPS u otro hardware adicional.
  • La función Cat Stable Blade monitorea el movimiento de la hoja y ajusta automáticamente el movimiento de subida y de bajada al unísono con el operador, para alcanzar una pendiente más uniforme de manera más rápida y con menos esfuerzo.
  • La función Cat Slope Indicate muestra la pendiente transversal y el declive (orientación longitudinal) de la máquina en el monitor principal, lo que ayuda a los operadores a poner la máquina en una pendiente deseada y mantener esa pendiente durante cada pasada.

Para los planes de diseño más complejos, el D6K puede equiparse opcionalmente con Cat AccuGrade™. El sistema de control de rasante de otros fabricantes que instala el distribuidor ofrece una mayor versatilidad de nivelación y la posibilidad de ampliar la capacidad según las cambiantes necesidades. El sistema proporciona una selección de láseres para trabajos en planicies y pendientes en 2D, un control del Sistema Satelital de Navegación Global (GNSS, Global Navigation Satellite System) para lograr cortes y contornos en 3D complejos o unos sistemas que usan una estación total universal (UTS, Universal Total Station) para realizar nivelaciones finas y de acabado. La opción lista para la instalación de AccuGrade permite realizar una fácil instalación de los sistemas de control de rasante Cat AccuGrade 2D y 3D para agregar versatilidad y valor de reventa.

Las tecnologías Cat Connect LINK ofrecen telemáticas para conectar de forma inalámbrica a los usuarios con los equipos, lo que proporciona información valiosa sobre la máquina o el rendimiento de la flota. Product Link™ está profundamente integrado en las máquinas, lo que proporciona un fácil acceso a la información de manera oportuna, como la ubicación de la máquina, las horas, el uso de combustible, el tiempo de inactividad y los códigos de suceso. Hay datos disponibles a través de la interfaz de usuario en línea VisionLink® para manejar de manera más eficaz la flota y reducir los costos de operación.

Versátil y productivo

El último D6K ofrece varias funciones para ayudar a equilibrar el trabajo y facilitar el trabajo de los operadores:

  • Una configuración especializada para tareas forestales o de agricultura ofrece defensas y otras funciones de protección instaladas de fábrica, a fin de equipar el tractor para trabajar en entornos difíciles como la agricultura, la industria forestal y el desmonte de tierras.
  •  La nueva pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display) es fácil de leer y es común en toda la variedad de tractores Cat. Cuando se solicita, la pantalla es compatible con Slope Assist, y actúa como la pantalla optativa de la cámara trasera, por lo que no se necesita un monitor adicional.
  • El control de tracción automático optativo reduce automáticamente el resbalamiento de las cadenas en terrenos con malas condiciones, lo que mejora la productividad y la calidad de los acabados de las superficies.
  • El selector de control bidireccional estándar cuenta con marchas preseleccionadas de avance y retroceso para reducir el esfuerzo y mejorar la eficiencia. Guarda las configuraciones como un perfil del operador para otorgar aún más comodidad.
  • El soporte de montaje optativo en la parte trasera de la máquina mantiene una pala a mano para limpiar rápidamente el tren de rodaje.

Para obtener más información acerca del nuevo D6K, comuníquese con su distribuidor Cat o visite www.cat.com.

* Estudio de producción de Slope Assist, diciembre de 2014

 

Especificaciones del producto D6K

   

Motor

C7.1 ACERT Cat

Potencia del motor ISO 14396

117 kW

Potencia neta ISO 9249

97 kW

Emisiones

MAR-1 de Brasil, equivalente a

Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA de la UE

Peso en orden de trabajo, XL

13.500 kg

Peso en orden de trabajo, LGP

14.350 kg

Alcance de capacidad de la hoja (m3)

 3,26 - 3,81 m3

###

Nota para los editores: Caterpillar lanza al mercado productos y servicios en cada uno de sus territorios con intervalos de tiempo diferentes. Aunque se hace todo lo posible para asegurarse de que la información de productos se comunique solo después de que Caterpillar haya recibido confirmación de parte de nuestra red de distribuidores, de nuestras plantas y de nuestras subsidiarias de marketing, respecto de que los productos y servicios estén disponibles en la región pertinente, se solicita a los editores que verifiquen la disponibilidad y las especificaciones de dichos productos con su distribuidor local.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en los Estados Unidos y en otros países.

©2017 Caterpillar. Todos los derechos reservados 

Consultas de la prensa

Representantes de medios de comunicación para prensa comercial de Caterpillar

América

Sharon Holling: Holling_Sharon_L@cat.com

Johanna Kelly: Kelly_Johanna_L@cat.com

Solicitudes de los lectores

 

www.cat.com/requestCatinfo