El nuevo Tractor de Ruedas Cat® 814K ofrece comodidad durante el trabajo, eficiencia y avances en la facilidad de servicio

El nuevo Tractor de Ruedas Cat® 814K ofrece comodidad durante el trabajo, eficiencia y avances en la facilidad de servicio

Para su distribución en todo el mundo: junio de 2018
Número de publicación: 36PR18

La versión actual del nuevo Tractor de Ruedas Cat® 814K de Caterpillar cuenta con una nueva cabina insonorizada, una unidad de potencia y una transmisión eficientes y una configuración centralizada de la estación de servicio para llevar el tiempo de actividad de la máquina y la productividad del operador a nuevos niveles. Gracias a su resistente estructura diseñada para multiplicar la duración de la vida útil de la máquina en las condiciones de funcionamiento más exigentes, el 814K ofrece una gran productividad en aplicaciones como trabajos auxiliares en minas, trabajos pesados de nivelación y rellenado de zanjas en construcción civil, preparación de terrenos y trabajos en subbases en aeropuertos y proyectos comerciales.

Nueva cabina del operador actualizada

El diseño modernizado de la cabina del tractor de ruedas hace que el espacio de trabajo del operador resulte más cómodo y ofrece un funcionamiento de la máquina más eficiente. El soporte de la cabina de aislamiento, junto con la suspensión neumática del asiento, protege al operador de las vibraciones de la máquina. La cabina, muy silenciosa, reduce los niveles de ruido a tan solo 71 dB, en comparación con los 78 dB de la anterior, y cuenta con un sistema de insonorización opcional para bajar los niveles de ruido a 70 dB.

Se han facilitado enormemente tanto la entrada a la cabina como la salida de ella con la integración del nuevo reposabrazos plegable del STIC™ (Steering and Transmission Integrated Control System, sistema de control integrado de la dirección y la transmisión). El STIC proporciona la máxima respuesta y un control total para la máquina, además de ciclos más suaves y rápidos que minimizan el movimiento del operador para reducir el cansancio. La máquina gira a la izquierda o la derecha con movimientos laterales muy sencillos y el mando de selección de marchas se controla mediante un interruptor basculante manejable con el dedo. La eliminación de la consola del volante aumenta enormemente el espacio para el operador y mejora la visibilidad delantera de la zona de trabajo.

La versión actual del Tractor de Ruedas 814K ofrece un sistema de información mediante pantalla táctil recién actualizado que permite controlar la máquina de forma muy intuitiva. En el nuevo panel se muestran datos fundamentales de funcionamiento de la máquina, como las temperaturas de los sistemas, el consumo de combustible y las horas de funcionamiento de la máquina. El nuevo Sistema de gestión de información vital (VIMS™, Vital Information Management System) del tractor permite a los técnicos conectarse directamente a la máquina para acceder a un amplio abanico de información de sensores y a una mayor cantidad de datos de la máquina. Esto permite que los encargados puedan crear informes de productividad, identificar oportunidades de formación para los operadores, consultar los registros de datos de los parámetros y los códigos de diagnóstico de la máquina, y supervisar el estado de la máquina. Cat Product Link™ ofrece acceso remoto a los datos del funcionamiento de la máquina a través de la sencilla interfaz de VisionLink ® para facilitar la gestión de la flota.

Avances en el rendimiento y la eficiencia

El nuevo 814K está propulsado por el Motor Cat C7.1 ACERT™, que cumple con el estándar de emisiones Tier 4 Final de la EPA de EE. UU./fase IV de la UE y el estándar de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalente a Tier 3 y Fase IIIA, para cumplir con los estándares de emisiones internacionales. Con funciones de parada del motor en vacío y reducción en vacío automático para evitar el funcionamiento en vacío innecesario, el nuevo motor de eficacia probada cuenta con un consumo de combustible más bajo que el de modelos anteriores. El sistema hidráulico con detección de carga proporciona el caudal hidráulico necesario para el implemento y el sistema de dirección en función de la demanda para mejorar aún más la eficiencia del combustible y proporcionar una mayor fuerza de tracción.

Con cuatro velocidades de avance y marcha atrás para satisfacer las demandas de las distintas aplicaciones, este tractor de ruedas está equipado con la servotransmisión planetaria Cat, la mejor de su categoría, diseñada específicamente para las aplicaciones de minería más exigentes. Gracias a su exclusiva estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS, Advanced Productivity Electronic Control Strategy) de Cat, el nuevo 814K permite realizar siempre cambios de marcha muy suaves, incluso con carga. El APECS impide la pérdida de impulso en pendientes durante los cambios de marcha, de modo que el tractor puede subir por ellas de forma más eficiente y con menor consumo de combustible.

Los dos diseños opcionales de hojas de Cat ofrecen robustez, resistencia y unas características excelentes para la explanación y la laminación. La hoja recta de 2,84 m3 (3,72 yd3) ofrece una alta productividad para la explanación de materiales apilados y para los movimientos de tierra en general. Además, la hoja para carbón de 10,5 m3 (13,8 yd3) proporciona una explanación precisa y productiva al mismo tiempo que contribuye a mantener el control de las cargas, con una mayor capacidad para materiales más livianos.

Reducción del tiempo de servicio

El nuevo Tractor de Ruedas 814K incluye una serie de características que reducen el tiempo de servicio para aumentar al máximo el tiempo de actividad de la máquina. El nuevo centro de servicio, situado a nivel del suelo, permite acceder rápidamente al interruptor de desconexión principal y cuenta con puntos de bloqueo/etiquetado integrados, luz de purga de DEF para motores Tier 4 Final/fase IV, disyuntores, un interruptor de corte de combustible de emergencia y conector de arranque de emergencia. La agrupación de los puntos de engrase de la dirección, del enganche y de los muñones del eje trasero, junto con las mirillas de líquidos fácilmente visibles, reduce el tiempo empleado en las tareas de mantenimiento diario obligatorias.

Al proporcionar al operador datos de funcionamiento en tiempo real, las notificaciones del sistema VIMS alertan a los operadores y técnicos de los problemas de la máquina, por lo que pueden abordarse rápidamente antes de sufrir un tiempo de inactividad significativo. Gracias a la nueva filtración hidráulica de alta eficiencia de la máquina, se consigue un aceite hidráulico más limpio, con la consiguiente prolongación de la vida útil de los componentes y amplía en un 50 %el tiempo necesario entre inspecciones, que pasa de 2000 a 4000 horas. Las barandillas, escaleras y superficies antideslizantes de los puntos de acceso a nivel de plataforma ayudan a incrementar la seguridad de los técnicos durante la realización de trabajos en el motor y en el sistema de refrigeración.

El nuevo Tractor de Ruedas Cat 814K ya se encuentra disponible para su distribución en todo el mundo. Los primeros envíos de máquinas están previstos para junio de 2018.

Para obtener más información, visite https://www.cat.com/en_US/products/new/equipment/wheel-dozers.html.

 

814K Wheel Dozer Product Specifications

Engine

Cat C7.1 ACERT

Net power (SAE J1349)-Tier 4Final/Stage IV

Tier 3/Stage IIIA

185 kW (248 hp)

186 kW (249 hp)

Operating weight

21 950 kg (48,390 lb)*

Ambient temperature operating range

Up to 50° C (122° F)

Blade – straight

2.8 m3 (3.7 yd3)

Blade – coal

10.5 m3 (13.8 yd3)

Top speed

30.5 km/h (19 mph) f

34.6 km/h (21.5 mph) r

*Modelo de motor: Tier 4 Final/fase IV

 

# # #

 

Nota para los editores: Caterpillar comercializa sus productos y servicios en cada región geográfica en intervalos de tiempo diferentes. Aunque se han tomado todas las medidas posibles para que la información sobre nuestros productos y servicios se comunique a los medios solamente después de que Caterpillar haya recibido confirmación por parte de su red de distribuidores, plantas y filiales de que realmente están disponibles en la región geográfica de la que se trate, les rogamos encarecidamente que verifiquen la disponibilidad y especificaciones de dichos productos y servicios en su distribuidor Cat.

CAT, CATERPILLAR, sus respectivos logotipos, el color "Caterpillar Yellow" y la imagen comercial de "Power Edge", así como la identidad corporativa y de producto utilizadas en la presente, son marcas registradas de Caterpillar y no pueden utilizarse sin autorización.

VisionLink es una marca comercial de Trimble Navigation Limited, registrada en Estados Unidos y en otros países.

©2018 Caterpillar. Reservados todos los derechos