Marcador de posición sin imagen

Kits eléctricos 2.200 mm (87")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Peso combinado
4.4 lb
2 kg
Longitud total del mazo de cables
86.6 pulg
2200 mm

Descripción general

Proporciona cableado lateral de la máquina para operar cepillos.

Especificaciones del producto para 2.200 mm (87")

Peso combinado 4.4 lb 2 kg
Longitud total del mazo de cables 86.6 pulg 2200 mm

Vea cómo 2.200 mm (87") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  2.200 mm (87")

Ver más ofertas