1.524 mm (60")

Dientes de horquillas de construcción 1.524 mm (60")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
66.9 pulg
1700 mm
Longitud
60 pulg
1524 mm
Ancho
5.9 pulg
150 mm

Descripción general

Se utilizan para aplicaciones de servicio pesado en portahorquillas para la construcción.

Especificaciones del producto para 1.524 mm (60")

Longitud total 66.9 pulg 1700 mm
Longitud 60 pulg 1524 mm
Ancho 5.9 pulg 150 mm
Altura 34.1 pulg 865 mm
Grosor del diente 3 pulg 75 mm
Capacidad de carga 6613.9 lb 3000 kg
Peso 375.4 lb 170.3 kg
Configuración de los dientes Con balanceo / sin balanceo Con balanceo / sin balanceo

Vea cómo 1.524 mm (60") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.524 mm (60")

Ver más ofertas