| Longitud total | 78.9 pulg 2005 mm |
| Longitud | 72 pulg 1829 mm |
| Ancho | 5.9 pulg 150 mm |
| Altura | 34.1 pulg 865 mm |
| Grosor del diente | 3 pulg 75 mm |
| Capacidad de carga | 6613.9 lb 3000 kg |
| Peso | 423.5 lb 192.1 kg |
| Configuración de los dientes | Con balanceo / sin balanceo Con balanceo / sin balanceo |
Dientes de horquillas de construcción 1.829 mm (72")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Longitud total
- 78.9 pulg
- 2005 mm
- Longitud
- 72 pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 5.9 pulg
- 150 mm
Descripción general
Se utilizan para aplicaciones de servicio pesado en portahorquillas para la construcción.
Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")
Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de horquillas
1.829 mm (72")
Seleccionado
- Longitud total
- 78.9 pulg
- 2005 mm
- Longitud
- 72 pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 5.9 pulg
- 150 mm
Accesorios de horquillas
1.524 mm (60")
- Longitud total
- 66.9 pulg
- 1700 mm
- Longitud
- 60 pulg
- 1524 mm
- Ancho
- 5.9 pulg
- 150 mm
Accesorios de horquillas
1.829 mm (72"): izquierdo
- Longitud total
- 78.5 pulg
- 1994 mm
- Longitud
- 72 pulg
- 1829 mm
- Ancho
- 5.9 pulg
- 150 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha