1.219 mm (48")

Dientes de horquillas de servicio pesado 1.219 mm (48")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
50.9 pulg
1293 mm
Longitud de diente
48 pulg
1219 mm
Ancho
4.8 pulg
122 mm

Descripción general

Los dientes de horquilla de servicio pesado le agregan versatilidad al portahorquillas para palés. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en palés en el sitio de construcción.

Características de un vistazo

Aplicación

Aplicación

Se usan para necesidades variadas de manipulación de materiales, tales como movimiento de materiales voluminosos o paletizados en sitios de construcción e industriales, manipulación de fertilizantes y semillas en bolsas en lugares de paisajismo y jardinería, viveros y trabajos similares.
Clasificación

Clasificación

Las horquillas de servicio pesado están clasificadas como Clase II para los requisitos de levantamiento de minicargadores, cargadores todoterreno y cargadores de cadenas compactos.
Longitudes disponibles

Longitudes disponibles

Opciones de longitudes de horquillas de servicio pesado: 1.067 mm (42"), 1.219 mm (48") y 1.524 mm (60").

Especificaciones del producto para 1.219 mm (48")

Longitud total 50.9 pulg 1293 mm
Longitud de diente 48 pulg 1219 mm
Ancho 4.8 pulg 122 mm
Altura 21.6 pulg 549 mm
Grosor del diente 1.8 pulg 45 mm
Capacidad de carga 6199.4 lb 2812 kg
Peso 291 lb 132 kg

Vea cómo 1.219 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.