Toma en estudio

Dientes de horquillas para troncos y madera 1.219 mm (48")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Longitud total
55.1 pulg
1399 mm
Longitud
48 pulg
1219 mm
Ancho
5.9 pulg
150 mm

Descripción general

Los dientes de horquilla adicionales agregan versatilidad a los portahorquillas para troncos y madera. Se ofrecen varios estilos y longitudes para satisfacer sus necesidades.

Especificaciones del producto para 1.219 mm (48")

Longitud total 55.1 pulg 1399 mm
Longitud 48 pulg 1219 mm
Ancho 5.9 pulg 150 mm
Altura 41.7 pulg 1058 mm
Grosor del diente 2.6 pulg 65 mm
Capacidad de carga 9700.3 lb 4400 kg
Peso 363.8 lb 165 kg
Configuración de los dientes Sin rotación, con posición libre Sin rotación, con posición libre

Vea cómo 1.219 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  1.219 mm (48")

Ver más ofertas