1.829 mm (72")

1.829 mm (72") Dientes de horquillas para troncos y madera

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
79.1 pulg
2008 mm
Longitud
72 pulg
1829 mm
Ancho
7.1 pulg
180 mm

Características de un vistazo

Se muestran 1-6 de 4

Aplicación

Aplicación

Los dientes de horquillas para troncos y madera Cat® se utilizan para cargar, descargar, mover plataformas, clasificar y suministrar material a las máquinas del aserradero. Los dientes planos de la horquilla y los protectores elevados están diseñados específicamente para usarse en la manipulación de troncos sin procesar y madera apilada.
Mayor caída de los dientes

Mayor caída de los dientes

Una mayor caída de los dientes a 153 mm (6") proporciona más visibilidad para la carga de camiones.
Dientes de caja ahusados

Dientes de caja ahusados

Los dientes de caja ahusados están ahusados hasta un punto que permite al operador colocar los dientes entre los troncos para su clasificación. Además, ayudan a lograr una descarga más controlada de la carga útil.
Dientes más anchos

Dientes más anchos

Los dientes más anchos proporcionan una superficie más grande. Esto mejora la estabilidad al transportar materiales más grandes.

Especificaciones del producto para 1.829 mm (72")

Longitud total 79.1 pulg 2008 mm
Longitud 72 pulg 1829 mm
Ancho 7.1 pulg 180 mm
Altura 40 pulg 1017 mm
Grosor del diente 2.6 pulg 65 mm
Capacidad de carga 8564.9 lb 3885 kg
Peso 522.5 lb 237 kg
Configuración de los dientes Sin rotación ni posición libre Sin rotación ni posición libre

Vea cómo 1.829 mm (72") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha