Toma en estudio

Dientes de horquillas para troncos y madera 2.438 mm (96")

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud total
103.5 pulg
2628 mm
Longitud
96 pulg
2438 mm
Ancho
7.1 pulg
180 mm

Descripción general

Los dientes de horquilla adicionales agregan versatilidad a los portahorquillas para troncos y madera. Se ofrecen varios estilos y longitudes para satisfacer sus necesidades.

Especificaciones del producto para 2.438 mm (96")

Longitud total 103.5 pulg 2628 mm
Longitud 96 pulg 2438 mm
Ancho 7.1 pulg 180 mm
Altura 40 pulg 1016 mm
Grosor del diente 3 pulg 75 mm
Capacidad de carga 8558.3 lb 3882 kg
Peso 718.7 lb 326 kg
Configuración de los dientes Sin rotación ni posición libre Sin rotación ni posición libre

Vea cómo 2.438 mm (96") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  2.438 mm (96")

Ver más ofertas