Toma en estudio

Dientes de horquilla de palés 1.220 mm (48")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Longitud de diente
48 pulg
1220 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
25.6 pulg
651 mm

Descripción general

Los dientes de las horquillas para paletas adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para paletas. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en paletas en el sitio de construcción.

Especificaciones del producto para 1.220 mm (48")

Longitud de diente 48 pulg 1220 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 25.6 pulg 651 mm
Grosor del diente 2 pulg 50 mm
Peso del diente 142.4 lb 64.59 kg
Longitud total 51.4 pulg 1305 mm

Vea cómo 1.220 mm (48") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

Explorar las ofertas vigentes para  1.220 mm (48")

Ver más ofertas