Toma en estudio

Dientes de horquilla de palés 1.120 mm (44")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Longitud de diente
44.1 pulg
1120 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
25.6 pulg
651 mm

Descripción general

Los dientes de las horquillas para paletas adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para paletas. De esta manera, puede mover una amplia variedad de materiales en paletas en el sitio de construcción.

Especificaciones del producto para 1.120 mm (44")

Longitud de diente 44.1 pulg 1120 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 25.6 pulg 651 mm
Grosor del diente 2 pulg 50 mm
Peso del diente 134.3 lb 60.9 kg
Longitud total 47.4 pulg 1205 mm

Vea cómo 1.120 mm (44") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Herramientas y ayuda de los expertos en todo momento

Explorar las ofertas vigentes para  1.120 mm (44")

Ver más ofertas