1.120 mm (44")

1.120 mm (44") Dientes de horquilla de palés

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
44.1 pulg
1120 mm
Ancho del diente
3.9 pulg
100 mm
Altura del diente
21.3 pulg
541 mm

Especificaciones del producto para 1.120 mm (44")

Longitud de diente 44.1 pulg 1120 mm
Ancho del diente 3.9 pulg 100 mm
Altura del diente 21.3 pulg 541 mm
Grosor del diente 1.8 pulg 45 mm
Peso del diente 112.7 lb 51.1 kg
Longitud total 47 pulg 1194 mm

Vea cómo 1.120 mm (44") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha