1.050 mm (41")

1.050 mm (41") Dientes de horquilla de palés

Consultar Precio Comprar ahora

Especificaciones principales

Longitud de diente
41.3 pulg
1050 mm
Ancho del diente
5.1 pulg
130 mm
Altura del diente
31.5 pulg
800 mm

Especificaciones del producto para 1.050 mm (41")

Longitud de diente 41.3 pulg 1050 mm
Ancho del diente 5.1 pulg 130 mm
Altura del diente 31.5 pulg 800 mm
Grosor del diente 2 pulg 50 mm
Peso del diente 198.4 lb 90 kg
Longitud total 44.8 pulg 1138 mm

Vea cómo 1.050 mm (41") se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha