| Longitud de diente | 53.1 pulg 1350 mm |
| Ancho del diente | 5.1 pulg 130 mm |
| Altura del diente | 31.5 pulg 800 mm |
| Grosor del diente | 2.4 pulg 60 mm |
| Peso del diente | 265.4 lb 120.4 kg |
| Longitud total | 57 pulg 1448 mm |
Dientes de horquilla de palés 1.350 mm (53")
Consultar Precio Comprar ahoraEspecificaciones principales
- Longitud de diente
- 53.1 pulg
- 1350 mm
- Ancho del diente
- 5.1 pulg
- 130 mm
- Altura del diente
- 31.5 pulg
- 800 mm
Descripción general
Los dientes de la horquilla adicionales le agregan versatilidad al portahorquillas para pallet, a fin de mover una amplia variedad de materiales de sitios de obra paletizados.
Especificaciones del producto para 1.350 mm (53")
Vea cómo 1.350 mm (53") se compara otros productos consultados con frecuencia.
Accesorios de horquillas
1.350 mm (53")
Seleccionado
- Longitud de diente
- 53.1 pulg
- 1350 mm
- Ancho del diente
- 5.1 pulg
- 130 mm
- Altura del diente
- 31.5 pulg
- 800 mm
Accesorios de horquillas
1.350 mm (53")
- Longitud de diente
- 53.1 pulg
- 1350 mm
- Ancho del diente
- 5.1 pulg
- 130 mm
- Altura del diente
- 31.5 pulg
- 800 mm
Accesorios de horquillas
1.370 mm (54")
- Longitud de diente
- 53.9 pulg
- 1370 mm
- Ancho del diente
- 5.9 pulg
- 150 mm
- Altura del diente
- 29.8 pulg
- 758 mm
assignment Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.
Hay folletos de productos Caterpillar y otros documentos informativos disponibles para su negocio en crecimiento.
Galería de medios
Fotografías
Toma en estudio
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha